Podsumowanie
3612 (60 Hz)
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3612 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 3300–4000 ekW i częstotliwości 60 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Generator prądotwórczy posiada certyfikat potwierdzający jego niskie zużycie paliwa.