3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy modelu | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 890–1250 kW

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Podst. moc znamionowa
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu 3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Moc znamionowa w trybie gotowości 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Podst. moc znamionowa 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie od 380 do 480 V od 380 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1250 ekW 1250 ekW
Minimalna moc znamionowa 890 ekW 890 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512A, widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512A, widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 13.5:1 13.5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy MUI MUI
Typ regulatora Woodward Woodward
Długość – maks. 203.5 in 5169 mm
Szerokość – maks. 79.3 in 2015 mm
Wysokość – maks. 92 in 2336 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 22099 lb 10024 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Sterowanie auto/start/stop
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • kVA-h (razem)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Tryby KVAR/PF, tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej, ogranicznik min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Przetężenie (50/51)
  • Regulator IVR jest wyposażony w funkcję reaktywnej kompensacji spadku prędkości, układ wykrywania napięcia 3-fazowego
  • Kolejność faz generatora
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Lampka kontrolna
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Liczba godzin pracy
  • Napięcie prądu stałego
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Częstotliwość (Hz)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Elementy sterowania:
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Zasilanie 24V DC
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Wyłącznik awaryjny
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • obr./min.
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Rozrusznik silnika
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Komunikacja:
  • kW-h (razem)
  • V (L-L i L-N)
  • Potwierdzenie alarmu
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej

Układ chłodzenia

  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Osłony wentylatora i pasa
  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE) lub wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 6 przewodów
  • LV
  • Modele o częstotliwości 60Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • Tryby KVAR/PF
  • Monitorowanie diody obwodu wzbudzającego
  • Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmyCaterpillar obejmuje:
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Ogranicznik, min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Uwaga: ramy 1800 obejmują cewkę bezkorpusową z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG) i czujnikami temperatury uzwojenia
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy: regulator (CVDR)
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach

Układ sterowania

  • Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Układ smarowania

  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 50 A
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą

3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowe układy oczyszczania powietrza
  • Filtry powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 i 4000 A, 4-biegunowe

Panele sterowania

  • Niestandardowe zdalne wskaźniki przyzewowe
  • Sprzęt sieciowy CAN2
  • Monitorowanie Modbus pakietów
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokalna oddzielna obudowa we/wy
  • Drzwi panelu wandaloodporne
  • Cat Connect
  • Opcje modułu rozdzielania obciążenia
  • Pierwszy lokalny wskaźnik przyzewowy

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Opcjonalne konfiguracje chłodnicy

Układ wydechowy

  • Złącza elastyczne wydechu
  • Tłumiki klasy przemysłowej (15dB)
  • Kolanka układu wydechowego
  • Adaptery wydechowe Y

Generatory i osprzęt

  • Sterowanie grzałką uzwojenia
  • Grzałka uzwojenia
  • Konwersja generatora
  • Grzałka uzwojenia
  • Sterowanie grzałką uzwojenia
  • 1500 obr./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie magnesem trwałym (PMG), liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667
  • 1500 obr./min, 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, cewka bezkorpusowa, wzbudzenie magnesem trwałym (PMG), liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Olej smarowy
  • Wstępne układy paliwowe
  • Pompa wstępnego smarowania w zbiorniku
  • Regulator poziomu oleju

Testy / raporty specjalne

  • Analiza drgań agregatu prądotwórczego
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Fabryczny raport z testu agregatu
  • Standardowy raport agregatu prądotwórczego TVA
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Badanie zużycia paliwa
  • Raport z testu generatora
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu generatora

System skrzyni korbowej

  • Układy ochronne
  • Układ wentylacji
  • Układy ochronne
  • Układ wentylacji

Akumulatory i obudowy akumulatorów

  • Ładowarki akumulatorów — 10, 20 i 35A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Ładowarki akumulatorów — 10, 20 i 35A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory o małej wydajności Puk
  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układy rozruchu i ładowania

  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Podwójny rozrusznik elektryczny 24V
  • Osłona rozrusznika

Ogólne

  • Obracarki

System podłączenia zasilania

  • Podłączenia zasilania z wyłącznikami automatycznymi
  • Grupy czujników napięcia i natężenia EMCP
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego

Bezpiecznik automatyczny — pakiety LV

  • Bezpieczniki automatyczne ze zdalnym sterowaniem elektronicznym
  • Złącza zasilania po prawej stronie

Zobacz, jak 3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)

Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)

Zespół do rozbudowy 3512 (50 Hz)

Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)

Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)
Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)
Zespół do rozbudowy 3512 (50 Hz)
Zespół do rozbudowy 3512 (60 Hz)

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512 (60 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert