Podsumowanie
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2000–2500kVA
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B zapewniające niezawodne zasilanie o mocy od 2000 do 2500 kVA przy częstotliwości 50 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych Cat® dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.
FAQ
Pyt. Czy ten generator jest zgodny z wytycznymi ISO 8528?
Odp. Tak, model 3516B, podobnie jak agregaty prądotwórcze Cat, jest testowany zgodnie z etapami obciążenia opisanymi w normie ISO 8528, część 5.
Pyt. Czy generatory Cat są łatwe w montażu?
Odp. Konfiguracja generatorów Cat może obejmować wiele opcji ułatwiających montaż.
Czy Cat ma duże doświadczenie w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej?
Odp. Cat ma ponad 80-letnie doświadczenie w dziedzinie zapewniania zasilania w miejscu pracy i zasilania przenośnego. Firma dostarczyła już miliony generatorów do klientów na całym świecie.
Pyt. Czy Cat oferuje agregaty, które mogą pomóc mi realizować cele związane ze zrównoważonym rozwojem?
Odp. Cat oferuje agregaty, które mogą być zasilane wieloma rodzajami paliw odnawialnych, w tym HVO, paliwem biodiesel, gazem ze składowiska odpadów, gazem ściekowym itp.
Pyt. Czy ten agregat będzie w stanie zapewnić zasilanie awaryjne w gorące letnie dni?
Odp. Większość agregatów Cat z serii 3500 może pracować w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F), niezawodnie dostarczając potrzebną energię.