D30 | C2.2 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 29,6 kW6

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C2.2 | D30

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
29,6 ekW
29,6 ekW
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 29.6 ekW z silnikiem wysokoprężnym

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym D30 zapewniające niezawodne zasilanie o mocy 29,6 ekW i częstotliwości 60 Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Wszystkie agregaty D30 są zgodne z normami emisji EPA TIER 4I.

Korzyści

Ponad 1000 h Ciągły czas pracy

Zdalna łączność 24/7/365 Monitorowanie

Opcja Cat Connect daje pewność, że agregat jest zawsze gotowy do pracy i działa zgodnie z oczekiwaniami

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Silnik Cat C2.2

Silnik Cat C2.2

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator

Alternator

  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
    • Wysoka sprawność
    Panel sterowania GCCP 1.2

    Panel sterowania GCCP 1.2

    • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
    • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
    • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
    • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
    Układ chłodzenia

    Układ chłodzenia

    • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 40°C (104°F)
    • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
    Pełna gama wyposażenia dodatkowego

    Pełna gama wyposażenia dodatkowego

    • Alternatory IP23
    • Wibroizolatory
    • Zgodne z normą UL142
    • Zbiorniki na paliwo na 24, 48 i 72 godziny z opcją podstawy na płozach
    • Telematyka zainstalowana fabrycznie
    Powierzchnia postojowa

    Powierzchnia postojowa

    • Smukła konstrukcja pozwala na lepsze pakowanie, dzięki czemu agregat zajmuje najmniejszą powierzchnię.

    Dane techniczne produktu C2.2 | D30

    Moc znamionowa w trybie gotowości 29,6 ekW 29,6 ekW
    Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
    Strategia emisji spalin/zużycia paliwa US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Napięcie 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
    Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
    Model silnika Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
    Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
    Skok tłoka 3.9 in 100 mm
    Stopień sprężania 23.3:1 23.3:1
    Ssanie Turbosprężarka z powietrznym chłodzeniem powietrza doładowującego Turbosprężarka z powietrznym chłodzeniem powietrza doładowującego
    Układ paliwowy Uruchamiany elektronicznie Typ kasety mechanicznej Uruchamiany elektronicznie Typ kasety mechanicznej
    Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
    Długość – maks. 88.6 in 2250 mm
    Szerokość – maks. 41.3 in 1050 mm
    Wysokość – maks. 57.9 in 1470 mm
    Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D30 Wyposażenie standardowe

    Silnik

    • Silnik wysokoprężny 2,2 L, EPA TIER IV Interim
    • Układ elektryczny na prąd stały 12 V

    Układ wydechowy

    • Suche kolektory wylotowe

    Układ paliwowy

    • Urządzenie uruchamiające z elektronicznym sterowaniem

    Panel sterowania

    • GCCP 1.2. Regulatory napięcia R220 / R221 / D350

    Telematyka

    • PL444 Product link 4G LTE telematics

    Generatory i osprzęt do generatorów

    • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
    • M-Frame

    Układ rozruchu i ładowania

    • Rozruszniki 12 V

    Ogólne

    • Instrukcje obsługi i konserwacji
    • Powłoka malarska – lakier Caterpillar Yellow z wyjątkiem szyn (czarne o wysokim połysku)
    • Katalog części

    C2.2 | D30 Wyposażenie dodatkowe

    Wlot powietrza

    • Adaptery na wlocie powietrza

    Układ chłodzenia

    • Złącza wlotowe i wylotowe

    Układ wydechowy

    • Kolanko, kołnierz
    • Giętkie złącze
    • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
    • Przedłużenie rury wydechowej

    Telematyka

    • PLG 601 i 641 Product link telematics

    Obudowy

    • Obudowy wyciszające, stalowe i aluminiowe

    Tłumiki

    • Tłumiki 25 dBA

    Układ rozruchu i ładowania

    • Ładowarka akumulatora
    • Grzałki uzwojenia
    • Alternator
    • Nagrzewnica płaszcza wodnego

    Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

    Zobacz, jak C2.2 | D30 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

    Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

    PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

    Galeria multimediów

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30
    D30
    D30
    D30
    D30
    D30

    Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2 | D30

    Zobacz więcej ofert