DE780E0 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 780 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 | DE780E0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
706 kVA
706 kVA
Maksymalna moc znamionowa
780 kVA
780 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 780 kVA

Agregat prądotwórczy DE780E0 napędzany silnikiem wysokoprężnym zapewniający niezawodne zasilanie 780 kVA o częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowane Paliwo zużycie paliwa

Niezawodność testowana przez ponad 500 Liczba godzin

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą LC

Alternator z ramą LC

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C18 | DE780E0

Minimalna moc znamionowa 706 kVA 706 kVA
Maksymalna moc znamionowa 780 kVA 780 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze

C18 | DE780E0 Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

C18 | DE780E0 Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i upływowe

Układ paliwowy

  • Opcjonalna podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach zgodna z normą BS799

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 | DE780E0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony
C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 | DE780E0

Zobacz więcej ofert