C280-12 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 3300–4000 kW

C280-12 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
Minimalna moc znamionowa
3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Dane techniczne produktu C280-12

Maksymalna moc znamionowa 3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz) 3640 ekW (60 Hz), 4850 kVA (50 Hz)
Minimalna moc znamionowa 3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz) 3300 ekW (60 Hz), 4400 kVA (50 Hz)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Prędkość 900/1000 obr./min 900/1000 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie podstawowe, ciągłe Zasilanie podstawowe, ciągłe
Model silnika Silnik wysokoprężny C280-12, widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C280-12, widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 cale 280 mm
Skok tłoka 11.8 cale 300 mm
Pojemność skokowa 13524 in³ 222 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 cale 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 cale 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 cale 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 112690 lb 51230 kg

C280-12 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Turbosprężarka z chłodzeniem wodną smarowana olejem silnikowym
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)

Układ chłodzenia

  • Turbosprężarki mocowane z przodu
  • Termostaty płaszcza wodnego
  • Termostat
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Trzyelementowa chłodnica oleju

Układ wydechowy

  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany indywidualnie na podstawie danych wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów

Mocowania

  • Mocowanie silnika i generatora
  • Tłumik drgań skrętnych

Układ rozruchu i ładowania

  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny
  • Dwa silniki elektryczne zamontowane z tyłu po lewej stronie
  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólne:

  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju
  • Lakier Caterpillar Yellow

C280-12 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Filtr sadzy
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Pionowy wspornik
  • Adapter wlotu powietrza

Układ chłodzenia

  • Zbiornik wyrównawczy
  • Elementy wspomagające nagrzewanie
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Wymiennik ciepła dla jednego obwodu
  • Dodatkowa pompa wodna

Układ wydechowy

  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt
  • Giętkie złącza

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Złącza do układu paliwowego
  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa

Układ generatora

  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Izolacja klasy F
  • 3 fazy, sześć doprowadzeń, układ gwiazdowy

Układ regulacyjny

  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła
  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • 723 Plus
  • 230 UA
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • Cyfrowe programatory

Układ smarowania

  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)
  • Zawór spustowy miski olejowej

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Izolator
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Przewód giętki sprężonego powietrza
  • Turbinowe rozruszniki pneumatyczne
  • Nadmiarowe rozruszniki pneumatyczne
  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C280-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C280-12

C280-12

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C280-12

Zobacz więcej ofert