CG170-16 K 1500kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CG170-16 K

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1500 ekW
1500 ekW
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
40.90%
40.90%

Dane techniczne produktu CG170-16 K

Praca ciągła 1500 ekW 1500 ekW
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 40.90% 40.90%
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
obr./min. 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min
Model silnika CG170K-16 CG170K-16
Pojemność skokowa 4320 in³ 70.8 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 7.7 in 195 mm
Długość 261 in 6640 mm
Szerokość 71 in 1810 mm
Wysokość 87 in 2210 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka zespołu CG170K z obudową łożyska chłodzoną wodą

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ wydechowy

  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Układ wydechowy o niskim oporze

Układ chłodzenia

  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Przyłącza kołnierzowe do wlotu i wylotu płaszcza wodnego

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach

Generator

  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej

Rozruch/ładowanie

  • Wyłącznik akumulatora
  • Rozruszniki na 24 V

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170-16 K Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zobacz, jak CG170-16 K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG170-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG170-16

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG170-16 K

Zobacz więcej ofert