3608 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1830–2660kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3608 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2660 ekW
2660 ekW
Minimalna moc znamionowa
1830 ekW
1830 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu 3608 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 2660 ekW 2660 ekW
Minimalna moc znamionowa 1830 ekW 1830 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 720 i 900 obr./min 720 i 900 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Rezerwowy, podstawowy, ciągły Rezerwowy, podstawowy, ciągły
Model silnika Silnik wysokoprężny 3608, rzędowy, sześciocylindrowy (I-8), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3608, rzędowy, sześciocylindrowy (I-8), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 9064 in³ 148 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 in 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 in 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 in 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Turbosprężarka, chłodzona wodą (720 obr./min i HFO), smarowana olejem silnikowym
  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej

Układ chłodzenia

  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Termostat
  • Termostaty płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe
  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej

Mocowania

  • Mocowanie silnika i generatora
  • Tłumik drgań skrętnych

Układ rozruchu i ładowania

  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Jeden silnik elektryczny zamontowany z tyłu po lewej stronie
  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny
  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu

Ogólne:

  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju
  • Lakier Caterpillar Yellow

3608 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adapter wlotu powietrza
  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Pionowy wspornik
  • Filtr sadzy

Układ chłodzenia

  • Dodatkowa pompa wodna
  • Elementy wspomagające nagrzewanie
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Zbiornik wyrównawczy

Układ wydechowy

  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt
  • Giętkie złącza

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Złącza do układu paliwowego

Układ generatora

  • Izolacja klasy F
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • 3 fazy, 6 przewodów, WYE
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej

Układ regulacyjny

  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła
  • Podział obciążenia 2301 A
  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Cyfrowe programatory
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • 723 Plus

Układ smarowania

  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)
  • Zawór spustowy miski olejowej

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Izolator

Układ rozruchu i ładowania

  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)
  • Przewód giętki sprężonego powietrza

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3608 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3608

3608

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3608 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert