Podsumowanie
Programowalny, mikroprocesorowy sterownik ATC-900 to urządzenie służące do monitorowania używane w połączeniu z przełącznikami źródła prądu Cat. Dostęp do danych oraz programowanie operacji umożliwiają przyciski sterownika ATC-900 i czytelny, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LED. Przyciski funkcji oraz ekran wyświetlacza zostały zintegrowane z przednim panelem urządzenia. Wbudowany przycisk pomocy umożliwia wyświetlanie komunikatów przydatnych dla użytkownika.
Opcja komunikacji umożliwia lokalne lub zdalne monitorowanie i sterowanie kilkoma przełącznikami z jednego miejsca. W zależności od zastosowania użytkownik może dostosować parametry sterownika ATC-900 do własnych wymagań. Sterownik ATC-900 umożliwia wyświetlanie informacji historycznych na przednim panelu lub poprzez magistralę komunikacyjną na komputerze osobistym. Dostępne są parametry takie, jak czas działania, czas dostępności i czas podłączenia źródła 1 oraz 2, a także czas zasilania obciążenia, liczba przełączeń, data, godzina i przyczyna ostatnich 16 przełączeń.