DE125AE0 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 100,0 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C4.4 | DE125AE0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
100 ekW
100 ekW
Minimalna moc znamionowa
90,4 ekW
90,4 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Normy emisji bez certyfikatów
Normy emisji bez certyfikatów

Podsumowanie

DE125AE0 | Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 100 ekW

Agregaty prądotwórcze Caterpillar stanowią niezawodne źródło energii dla każdej firmy i w każdej sytuacji. Agregaty prądotwórcze Cat mogą pracować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-3 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą GTA

Alternator z ramą GTA

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania zespołu EMCP

Panel sterowania zespołu EMCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C4.4 | DE125AE0

Maksymalna moc znamionowa 100 ekW 100 ekW
Minimalna moc znamionowa 90,4 ekW 90,4 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Normy emisji bez certyfikatów Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie Od 220 do 380 V Od 220 do 380 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 18.23:1 18.23:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Długość – maks. 78 in 1980 mm
Szerokość – maks. 35 in 890 mm
Wysokość – maks. 54.2 in 1376 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C4.4, rzędowy 4-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.1

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą GTA

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Modułowa obudowa akustyczna o łatwym dostępie

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C4.4 | DE125AE0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Obudowa
Obudowa
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C4.4 | DE125AE0

Zobacz więcej ofert