G3520 2500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3520 z szybkim czasem reakcji

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
2500 ekW przy 0,8 pf
2500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy zasilany gazem ziemnym 1750–2500 kW

Firma Caterpillar jest liderem rynku systemów wytwarzania energii elektrycznej. Oferuje rozwiązania, które zapewniają niezrównaną elastyczność, możliwości rozbudowy, niezawodność i ekonomikę eksploatacji.

Korzyści

Spełnia UL2200 Atesty

Przyznawany wiodącym produktom certyfikat EPA dla urządzeń innych niż awaryjne, atest UL2200, UL1446 i inne

Gotowość do pracy w ciągu 7 s

Zgodny z wiodącymi w branży specyfikacjami, takimi jak NFPA 110 poziom 1 typ 10

Gotowy do przyjęcia 100% obciążenia połączenia

Zdolność przejęcia zasilania odbiorników w całej instalacji w razie awarii.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Silnik gazowy Cat G3520

Silnik gazowy CAT G3520

Silnik gazowy Cat G3520

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie
Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

        
  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  •     
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
Generator SR5

Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Sprawdzony system

Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu G3520 z szybkim czasem reakcji

Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 2500 ekW przy 0,8 pf 2500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 5%)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dotyczący stacjonarnych agregatów prądotwórczych niestosowanych do zasilania awaryjnego
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Stopień sprężania 11.5 11.5
Model silnika G3520 G3520
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Długość 336 in 8534 mm
Szerokość 94 in 2386 mm
Wysokość 128 in 3230 mm
Masa 48500 lb 22000 kg

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Układ chłodzenia

  • Pompy silnikowe płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce
  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Lakierowanie – kolor Caterpillar Yellow z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Katalog części

Generator

  • SR5
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Rozruszniki na 24 V
  • Rozrusznik elektryczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

G3520 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Moduł EMCP 4.4
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Monitorowanie komputera lokalnego

Bezpieczniki automatyczne

  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne Masterpact 2000 A, 2500 A, 3000 A wartość znamionowa UL 100%
  • 5-cyfrowa wartość znamionowa przy 100% parametrach znamionowych i 3 biegunach (UL/CSA/IEC)
  • 3-biegunowy (parametry znamionowe wg IEC 947-2)
  • Montowane na ramie
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne na ramie R 1600A, wartość znamionowa UL 100%
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. typ cyfry

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ wydechowy

  • Tłumik, 305 mm (12 cali)
  • Kolanko 305mm (12 cali)
  • Tłumienność 18, 25dBA
  • Kołnierz 305 mm (12 cali)
  • Tłumik 305 mm (12 cali), z chwytaczem iskier

Układ paliwowy

  • 3,0–100 kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Generator

  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Filtr powietrza generatora

Rozruch/ładowanie

  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA

Zobacz, jak G3520 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520 zasilany gazem

Tryb gotowości

Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

Tryb gotowości
Cat® G3520 z szybkim czasem reakcji — prezentacja

360 View