D20 | C2.2 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 20 kW

C2.2 | D20 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
20 ekW
20 ekW
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Cat

Silnik Cat C2.2

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator

  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
    • Wysoka sprawność
    Cat

    Panel sterowania GCCP 1.2

    • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
    • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
    • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
    • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
    Cat

    Układ chłodzenia

    • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 40°C (104°F)
    • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
    Cat

    Pełna gama wyposażenia dodatkowego

    • Alternatory IP23
    • Mocowania przeciwdrganiowe
    • Zgodne z normą UL142
    • Zbiorniki na paliwo na 24, 48 i 72 godziny z opcją podstawy na płozach
    • Telematyka zainstalowana fabrycznie
    Cat

    Powierzchnia postojowa

    • Smukła konstrukcja pozwala na lepsze pakowanie, dzięki czemu agregat zajmuje najmniejszą powierzchnię.

    Dane techniczne produktu C2.2 | D20

    Moc znamionowa w trybie gotowości 20 ekW 20 ekW
    Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
    Strategia emisji spalin/zużycia paliwa US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Napięcie 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
    Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
    Model silnika Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
    Średnica cylindra 3.3 cale 84 mm
    Skok tłoka 3.9 cale 100 mm
    Pojemność skokowa 134 in³ 2.2 l
    Stopień sprężania 23.3:1 23.3:1
    Ssanie Wolnossący Wolnossący
    Układ paliwowy Typ kasety mechanicznej Typ kasety mechanicznej
    Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
    Długość – maks. 88.6 cale 2250 mm
    Szerokość – maks. 41.3 cale 1050 mm
    Wysokość – maks. 57.9 cale 1470 mm
    Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D20 Wyposażenie standardowe

    Silnik

    • Układ elektryczny na prąd stały 12 V
    • Silnik wysokoprężny 2,2 L, EPA TIER IV Interim

    Układ wydechowy

    • Suche kolektory wylotowe

    Układ paliwowy

    • Regulator mechaniczny

    Panel sterowania

    • GCCP 1.2. Regulatory napięcia R220 / R221 / D350

    Telematyka

    • PL444 Product link 4G LTE telematics

    Generatory i osprzęt do generatorów

    • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
    • M-Frame

    Układ rozruchu i ładowania

    • Rozruszniki 12 V

    Ogólne

    • Instrukcje obsługi i konserwacji
    • Katalog części
    • Powłoka malarska – lakier Caterpillar Yellow z wyjątkiem szyn (czarne o wysokim połysku)

    C2.2 | D20 Wyposażenie dodatkowe

    Wlot powietrza

    • Adaptery na wlocie powietrza

    Układ chłodzenia

    • Złącza wlotowe i wylotowe

    Układ wydechowy

    • Kolanko, kołnierz
    • Giętkie złącze
    • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
    • Przedłużenie rury wydechowej

    Telematyka

    • PLG 601 i 641 Product link telematics

    Obudowy

    • Obudowy wyciszające, stalowe i aluminiowe

    Tłumiki

    • Tłumiki 25 dBA

    Układ rozruchu i ładowania

    • Grzałki uzwojenia
    • Ładowarka akumulatora
    • Alternator
    • Nagrzewnica płaszcza wodnego

    Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

    Zobacz, jak C2.2 | D20 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

    Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

    PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

    Galeria multimediów

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20
    D20
    D20
    D20
    D20
    D20

    Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2 | D20

    Zobacz więcej ofert