DG350 (3-fazowy)

DG350 (3-fazowy) Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
350 eKW
350 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) do zastosowań w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego i innego typu
Certyfikat EPA (USA) do zastosowań w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego i innego typu

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Strategia emisji spalin

Strategia emisji spalin

  • Certyfikowana norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
  • Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń
Silnik Cat CG18

Silnik Cat CG18

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu gazem ziemnym o niskim ciśnieniu
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator

Generator

  • Izolacja klasy H. Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora
    • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Cat
    • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
    • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
    • Wysoka efektywność
Panel sterowania CAT® ECS

Panel sterowania CAT® ECS

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 43°C (110°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie

Dane techniczne produktu DG350 (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 350 eKW 350 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) do zastosowań w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego i innego typu Certyfikat EPA (USA) do zastosowań w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego i innego typu
obr./min. 1800 1800
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Napięcie 208 – 600 VAC 208 – 600 VAC
Model silnika Cat® CG18, rzędowe, 6-cylindrowe, 4-suwowe, na gaz ziemny Cat® CG18, rzędowe, 6-cylindrowe, 4-suwowe, na gaz ziemny
Układ paliwowy Mieszalnik gazu, Venturi Mieszalnik gazu, Venturi
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Pojemność skokowa 1106.3 in³ 18.1 l
Stopień sprężania 10.5:1 10.5:1
Średnica cylindra 5.7 cale 145 mm
Skok tłoka 7.2 cale 183 mm
Długość 154 cale 3581 mm
Szerokość 73 cale 1854 mm
Wysokość 82 cale 2083 mm
Masa 10721 lb 4863 kg

DG350 (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Układ paliwowy

  • Zawór elektromagnetyczny sterowany przez ECU
  • Regulacja stosunku paliwa lotniczego, mieszalnik powietrza i gazu typu Venturi, zawór sterujący z pokrętłem

Elementy sterowania

  • CAT® ECS 100
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematyka

  • PL444 Product link 4G LTE Telematics

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • SR5

Nominalna

  • Sterowanie elektroniczne

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

Ogólne

  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Powłoka malarska – lakier Caterpillar Yellow z wyjątkiem szyn (czarne o wysokim połysku)
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Katalog części

DG350 (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Adaptery na wlocie powietrza

PANEL STEROWANIA

  • CAT® ECS 200

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Giętkie złącze
  • Kolanko, kołnierz
  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Przedłużenie rury wydechowej

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Skrzynka przyłączeniowa

Obudowa

  • Wyciszająca, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Grzałki uzwojenia
  • Alternator
  • Akumulator z szafą i kablami (dołączony osobno)
  • Ładowarka akumulatora
  • Nadmiarowy akumulator

Ogólne

  • Silnik rozruchowy
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG350 (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Wersja otwarta, widok z tyłu, z prawej strony

Wersja otwarta, widok z tyłu, z lewej strony

Wersja otwarta, widok z przodu, z prawej strony

Wersja otwarta, widok z przodu, z lewej strony

Widok obudowy, z tyłu, z lewej strony

Wersja otwarta, widok z tyłu, z prawej strony
Wersja otwarta, widok z tyłu, z lewej strony
Wersja otwarta, widok z przodu, z prawej strony
Wersja otwarta, widok z przodu, z lewej strony
Widok obudowy, z tyłu, z lewej strony