C4.4 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 50–110 kVA

C4.4 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Napięcie
110 do 480 V
110 do 480 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

Dane techniczne produktu C4.4 (50 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE) Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Napięcie 110 do 480 V 110 do 480 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 50 kVA 50 kVA
Maksymalna moc znamionowa 110 kVA 110 kVA
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 lub 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 lub 18,3:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni lub common rail Wtrysk bezpośredni lub common rail
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 75.8 cale 1925 mm
Szerokość – maks. 44.1 cale 1120 mm
Wysokość – maks. 53.6 cale 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 8-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Generatory i osprzęt

  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • 12 przewodów
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

C4.4 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Alternator z ramą LC
  • Zestaw spadku kwadraturowego
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich

Bezpieczniki automatyczne

  • Modernizacje bezpiecznika automatycznego – 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A, 400 A i 630 A

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Opcje panelu sterowania

  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Pakiet do wypożyczania – tylko opcja wypożyczania CAE
  • Płyta tłumienia gniazda – tylko opcja wynajmu CAE
  • Gniazda formy CEE – tylko opcja wynajmu CAE
  • Obudowa wyciszająca, poziom 1 (ocynkowana)

Certyfikaty europejskie

  • Modernizacja do zestawu STD dla CE

Akcesoria do układu paliwowego

  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Kompaktowa podstawa z płozami do zestawu otwartego

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Opcje montażu

  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik redukujący uciążliwość prac w strefach gęsto zamieszkałych
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa
  • Demontaż akumulatora
  • Tłumik przemysłowy

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Specjalne opakowanie / kontrola przed transportem

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne – akcesoria/różne

  • Osłony przeciwkamieniowe/promieniowy kołnierz transportowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Zobacz, jak C4.4 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C4.4 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert