CG260-12 3000 kW

CG260-12 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
3333 / 3000ekW przy 1,0pf
3333 / 3000ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Gaz ziemny, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
43.90%
43.90%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka niezawodność

Wysoka niezawodność

  • Zapobieganie spalaniu stukowemu oraz stabilizacja cylindrami zabezpieczają silnik przed przeciążeniami i zapewniają niezawodną eksploatację.
  • Najnowocześniejsza turbosprężarka A140 z zaworem upustu spalin zapewnia pełną wydajność nawet w wysokich temperaturach i na większych wysokościach.
  • Wyższa niezawodność i niższe koszty konserwacji dzięki technologii otwartej komory spalania
Krótsze czasy przestojów, wyższe zyski

Krótsze czasy przestojów, wyższe zyski

  • Synchronizacja zaworu Millera i zoptymalizowane stopnie sprężania zapewniają wysoką wydajność i niskie koszty paliwa.
  • Większe zyski zakładu.
  • Długie okresy międzyobsługowe i remont generalny dopiero po 80 000 godzin pracy pozwalają na 10 lat eksploatacji bez takiego remontu.
  • Kompleksowe zarządzanie jakością (TEM) umożliwia stosowanie w różnych obszarach, także tych, w których występują wahania jakości gazu
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • W skali roku zużywa do 4000litrów mniej oleju smarowego niż porównywalne agregaty prądotwórcze.
  • Usprawnienie elementów powoduje zmniejszenie zużycia oleju smarowego.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki o 30% niższemu od porównywalnych produktów zużyciu oleju smarowego.

Dane techniczne produktu CG260-12

Praca ciągła 3333 / 3000ekW przy 1,0pf 3333 / 3000ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, gaz koksowniczy, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 43.90% 43.90%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1000 / 900obr./min 1000 / 900obr./min
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 3333 ekW 3333 ekW
Model silnika CG260-12 CG260-12
Pojemność skokowa 12443 in³ 203.9 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 10.2 cale 260 mm
Skok tłoka 12.6 cale 320 mm
Długość 315 cale 8000 mm
Szerokość 105 cale 2660 mm
Wysokość 110 cale 2794 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ chłodzenia

  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Zawór upustu spalin do modelu CG260-12
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ paliwowy

  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Monolityczna konstrukcja agregatu sprawia, że moment obrotowy nie jest przenoszony na ramę podstawy
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Generator kodów sieciowych
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Rozruch silnika na sprężone powietrze

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG260-12 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak CG260-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG260-12

CG260-12