Seria Cat® CG

Seria Cat® CG ATS TruOne – TruControl

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres wartości znamionowych
30–3000 A
30–3000 A
Sposób przełączania
Przełączanie w układzie otwartym (CG), Przełączanie z opóźnieniem (CGD)
Przełączanie w układzie otwartym (CG), Przełączanie z opóźnieniem (CGD)
Typ przełącznika
Stycznik
Stycznik

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Charakterystyka produktu

        
  • Wykrywanie napięcia i częstotliwości źródła i obciążenia
  •     
  • Port USB do przesyłania/pobierania ustawień
  •     
  • Dostępne połączenie Bluetooth i rozszerzone możliwości komunikacji
  •     
  • Ochrona hasłem LCD HMI
  •     
  • Zintegrowany przycisk pomocy i menu
  •     
  • Funkcja automatycznej konfiguracji
Cat

Panel sterowania

        
  • TruOne L3 - CG LCD HMI do ustawiania parametrów systemu elektrycznego z przesyłaniem plików przez USB lub Bluetooth.
Cat

Funkcje

        
  • Przekazywanie sygnałów sterujących za pomocą przełączania i przełączania ponownego
  •     
  • Przekazywanie sygnałów uruchomienia i wyłączenia silnika/generatora
  •     
  • Możliwość programowania nastaw przez użytkownika
  •     
  • Wyświetlanie informacji historycznych i w czasie rzeczywistym
  •     
  • Możliwość przeprowadzania testów systemu
  •     
  • Przechowywanie wszystkich parametrów w pamięci nieulotnej
Cat

Normy

        
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 i 110
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  • cUL

Dane techniczne produktu Seria Cat® CG

Zakres wartości znamionowych 30–3000 A 30–3000 A
Sposób przełączania Przełączanie w układzie otwartym (CG), Przełączanie z opóźnieniem (CGD) Przełączanie w układzie otwartym (CG), Przełączanie z opóźnieniem (CGD)
Typ przełącznika Stycznik Stycznik
Węzły produktu 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A
Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa 200–480 V AC, 50/60 Hz 200–480 V AC, 50/60 Hz
Układ faz Jednofazowy i trójfazowy (tylko trójfazowy >600 A) Jednofazowy i trójfazowy (tylko trójfazowy >600 A)
Liczba biegunów 2, 3 i 4 (tylko bieguny 3 i 4 >600 A) 2, 3 i 4 (tylko bieguny 3 i 4 >600 A)
Konfiguracja przewodu neutralnego Opcjonalny stały lub przełączany neutralny Opcjonalny stały lub przełączany neutralny
Typ produktu Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II) Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II)

Seria Cat® CG Wyposażenie standardowe

Sterowanie

  • LCD + klawisze
  • Ustawienia napięcia i częstotliwości: podnoszenie i opuszczanie
  • Ustawienia opóźnienia czasowego: Chwilowe zastąpienie, Przełączanie, Zatrzymanie generatora, Centrum wyłączone, Przed przełączeniem, Po przełączeniu, Sygnał wstępny przenośnika, Sygnał końcowy przenośnika i Redukcja obciążenia.
  • Detekcje awarii źródła: Brak napięcia, Za niskie/wysokie napięcie, Brak fazy, Niezrównoważenie napięcia, Nieprawidłowa częstotliwość oraz Nieprawidłowa kolejność faz

Funkcje dodatkowe

  • Wskaźniki LED stanów ATS, S1 i S2
  • Przełączanie w układzie otwartym — standardowe wejścia/wyjścia cyfrowe (1/1)
  • Przełączanie z opóźnieniem — standardowe wejścia/wyjścia cyfrowe (2/1)
  • Programowalne wejścia/wejścia cyfrowe
  • Automatyczna konfiguracja (napięcie, częstotliwość, układ faz)
  • Priorytet źródła (Źródło 1/2, Bez priorytetu)
  • Ręczne ponowne przełączanie
  • Synfazowy monitor (kontrola synchronizacji)
  • Uruchamianie aparatu prądotwórczego: z obciążeniem, bez obciążenia
  • Redukcja obciążenia szyny
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Dziennik zdarzeń

Seria Cat® CG Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria

  • Styki pomocnicze do wskazania położenia
  • Dodatkowe styki wejścia/wyjścia cyfrowego (do 6 na każdy)
  • 12–24 V DC dodatkowy moduł zasilania sterownika
  • Moduły komunikacyjne

Łączność

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Tak
  • DeviceNet
  • Adres IP w sieci Ethernet

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Seria Cat® CG wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

CG - ATS (ogólnego przeznaczenia)

CG - ATS (ogólnego przeznaczenia)