D400 GC C13 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 400 kW

D400 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie
Od 480 do 600 V
Od 480 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 104°F (40°C)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D400 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie Od 480 do 600 V Od 480 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 400 ekW 400 ekW
Maksymalna moc znamionowa 400 ekW 400 ekW
Model silnika Cat® C13 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C13 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 5.1 cale 130 mm
Skok tłoka 6.2 cale 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 B
Stopień sprężania 16.3:1 16.3:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 182.8 cale 4625 mm
Szerokość – maks. 64.2 cale 1630 mm
Wysokość – minimalna 80.3 cale 2039 mm
Wysokość – maks. 96.7 cale 2456 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 7330.4 lb 3325 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Turbosprężarka

Panel sterowania

  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Wentylator nadmuchu i napęd wentylatora z osłonami
  • Zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zamontowany zestaw chłodnicy
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa
  • Termostaty i obudowa

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym, przykręcany
  • Pompa tankowania paliwa
  • Chłodnica oleju
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142

Agregat prądotwórczy

  • Działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających i funkcji sterujących zasymulowane i sprawdzone
  • Kompletny system zaprojektowany i budowany w zakładach spełniających normę ISO 9001:2000
  • Fabryczne testy potwierdzające zdolność pracy z wartościami znamionowymi pod pełnym obciążeniem

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Układ izolacyjny klasy H
  • Klasa ochrony IP23
  • Standardowe zabezpieczenie uzwojeń do nieuciążliwych warunków otoczenia o wilgotności względnej ? 95%
  • 6 przewodów
  • Skrzynka zaciskowa, stopień ochrony IP22, skierowana w prawą stronę, doprowadzenie przewodów od dołu
  • Łatwy dostęp do automatycznego regulatora napięcia i zacisków
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3 (wersja na 600 V wykorzystuje mechanizm wzbudzenia wewnętrznego (IE))
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Usuwanie spalin z przodu chłodnicy
  • Olej smarny, CK-4 (10W-30)
  • Chłodnica oleju
  • Płytka miska olejowa
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Filtr oleju, przykręcany
  • Spust oleju z zaworem

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Ochrona

  • Wyłączenie awaryjne w razie niskiego ciśnienia oleju
  • Wyłączenie awaryjne w razie wysokiej temperatury cieczy chłodzącej silnik
  • Wyłączenie awaryjne w razie nadmiernej prędkości obrotowej

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

Ogólne

  • Ucha do podnoszenia
  • Tłumik drgań
  • Katalog części

D400 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza (filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego)

Podstawy, mocowanie i zbiorniki paliwa

  • Alarmy dźwiękowe i wizualne dotyczące paliwa (przy 90% poziomu paliwa)
  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • 5-galonowy pojemnik na wycieki
  • Rurka wlewu do zbiornika paliwa i korek zamykany na zamek
  • Zawór zapobiegający przepełnieniu zbiornika
  • Szeroka podstawa — płozy

Wyłącznik automatyczny

  • 1200 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LS/I
  • 600 A LSI
  • Zestyki pomocnicze:
  • 800 A LSI
  • 400 A LSI

Układ sterowania

  • Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego zwalniany poprzez obrócenie
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Styki bezpotencjałowe
  • Grupa alarmu dźwiękowego
  • 16-lampkowy wskaźnik przyzewowy NFPA 99/110
  • 20 A GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz obwodu)
  • Skrzynka bezpieczników 100 A
  • Sprzęt systemu Product Link do zdalnego monitorowania

Obudowy

  • Lampki kontrole zasilania prądem przemiennym i stałym
  • Zatrzymanie awaryjne (E-Stop)
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2 (biała)

Układ wydechowy

  • Tłumik 8 cali - tłumienność 25 dBA
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Giętki przewód odprowadzenia spalin

Generator

  • Grzałka uzwojenia
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC

Układ rozruchowy

  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach, 1400 CCA, 200 A/h
  • Standardowy zestaw akumulatorów: 1000 CCA, 90 A/h
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora (certyfikat UL)

Ogólne

  • Raport z testu generatora
  • Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej
  • Certyfikat UL 2200
  • Certyfikat CSA

układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Wyłącznik akumulatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D400 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D400 GC

Agregat otwarty D400 GC

Agregat otwarty D400 GC

Agregat otwarty D400 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D400 GC
Agregat otwarty D400 GC
Agregat otwarty D400 GC
Agregat otwarty D400 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D400 GC

Zobacz więcej ofert