C9 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 180–300kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C9 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
300 ekW
300 ekW
Minimalna moc znamionowa
180 ekW
180 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Stage IIIA (UE), niskie zużycie paliwa
Stage IIIA (UE), niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 180–300 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C9 zapewniające niezawodne zasilanie w zakresie 180–300ekW o częstotliwości 60Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Wszystkie agregaty prądotwórcze C9 są zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 3) określającymi dopuszczalne poziomy emisji, zapewniając niskie zużycie paliwa.

Korzyści

Zdalna łączność 24/7/365 Monitorowanie

Opcja Cat Connect daje pewność, że agregat prądotwórczy jest zawsze gotowy do pracy i działa zgodnie z oczekiwaniami

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 5% Niższe zużycie paliwa

Dłuższy czas pracy między tankowaniami; niższe koszty eksploatacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą R

Alternator z ramą R

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP1.3

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

Zespoły agregatów prądotwórczych Cat® powstały w oparciu o prototypy poddane uprzednio kompleksowym testom. Dostępne są oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne. Zestawy spełniają wymogi normy NFPA 110 dotyczące ładowania i wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące pracy w stanie ustalonym i czasów reakcji impulsowej.

Dane techniczne produktu C9 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 300 ekW 300 ekW
Minimalna moc znamionowa 180 ekW 180 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Stage IIIA (UE), niskie zużycie paliwa Stage IIIA (UE), niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 4.41 in 112 mm
Skok tłoka 5.87 in 149 mm
Pojemność skokowa 537.01 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 157 in 3988 mm
Szerokość – maks. 47.5 in 1207 mm
Wysokość – maks. 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, do lekkich zastosowań z jednorazowym wkładem papierowym
  • Turbosprężarka
  • Układ oczyszczania powietrza, do lekkich zastosowań z jednorazowym wkładem papierowym

Panele sterowania

  • GCCP 1.3
  • Panel sterowania zespołu EMCP4.4

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem
  • Kołnierz do wykorzystania przez klienta; elementy wysyłane luzem
  • Uszczelki przewodu układu wydechowego ze stali nierdzewnej, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Centrum zasilania, IP22
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Klasa ochrony IP23
  • 12 przewodów

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)
  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Chłodnica oleju
  • Olej smarny
  • Zawory spustowe oleju

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

C9 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami europejskimi
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje rozszerzeń do 4-biegunowego bezpiecznika automatycznego (wartość znamionowa IEC-100%): 400, 630, 800 i 100 A

Panele sterowania

  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego; przekaźnik upływu doziemnego; wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika; wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa; alarm niskiego poziomu paliwa; czujnik poziomu paliwa

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca
  • Obudowa wyciszająca o dużej wydajności

Układ wydechowy

  • Tłumiki, wejściowe i wyjściowe, wyciszanie 10 lub 25 dBA
  • Zestawy kolanek 5–6-calowych
  • Kołnierz 6-calowy
  • Adapter kołnierzowy, 5–6 cali

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generatory i osprzęt

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory przewymiarowane, AREP, CIP

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Odłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C9 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C9 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert