DE7.5E3S (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 7,5 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C1.1 | DE7.5E3S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
7,5 kVA
7,5 kVA
Maksymalna moc znamionowa
7,5 kVA
7,5 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 7.5 kVA

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C1.1 zapewniający niezawodne zasilanie 7,5 kVA o częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Agregat prądotwórczy DE7.5E3S spełnia wymogi odpowiadające normie emisji R96/EUIIIa.

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowane Paliwo zużycie paliwa

Niezawodność testowana przez ponad 500 Liczba godzin

Dane techniczne produktu C1.1 | DE7.5E3S

Minimalna moc znamionowa 7,5 kVA 7,5 kVA
Maksymalna moc znamionowa 7,5 kVA 7,5 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Odpowiednik normy R96 / IIIa UE Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe

C1.1 | DE7.5E3S Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami

C1.1 | DE7.5E3S Wyposażenie dodatkowe

Opcje alternatora

  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich

Certyfikaty

  • Europejska aktualizacja do wersji standardowej w celu uzyskania certyfikatu CE
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C1.1 | DE7.5E3S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Obudowa

Agregat prądotwórczy C1.1, widok z tyłu, z lewej strony

Obudowa
Agregat prądotwórczy C1.1, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C1.1 | DE7.5E3S

Zobacz więcej ofert