D450 GC C15 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 450 kW

D450 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie
Od 480 do 600 V
Od 480 do 600 V
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 104°F (40°C)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D450 GC

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie Od 480 do 600 V Od 480 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 450 ekW 450 ekW
Minimalna moc znamionowa 450 ekW 450 ekW
Model silnika Cat® C15 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C15 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 5.4 cale 137 mm
Skok tłoka 6.8 cale 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 189.6 cale 4815 mm
Szerokość – maks. 64.2 cale 1630 mm
Wysokość – minimalna 80.1 cale 2034 mm
Wysokość – maks. 101.7 cale 2584 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 8172.5 lb 3707 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Turbosprężarka
  • Układ oczyszczania powietrza – filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego

Panel sterowania

  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa
  • Wentylator nadmuchu i napęd wentylatora z osłonami
  • Zamontowany zestaw chłodnicy
  • Zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym, przykręcany
  • Pompa tankowania paliwa
  • Chłodnica oleju

Agregat prądotwórczy

  • Kompletny system zaprojektowany i budowany w zakładach spełniających normę ISO 9001:2000
  • Fabryczne testy potwierdzające zdolność pracy z wartościami znamionowymi pod pełnym obciążeniem
  • Działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających i funkcji sterujących zasymulowane i sprawdzone

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Łatwy dostęp do automatycznego regulatora napięcia i zacisków
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3 (wersja na 600 V wykorzystuje mechanizm wzbudzenia wewnętrznego (IE))
  • Skrzynka zaciskowa, stopień ochrony IP22, skierowana w prawą stronę, doprowadzenie przewodów od dołu
  • Standardowe zabezpieczenie uzwojeń do nieuciążliwych warunków otoczenia o wilgotności względnej ? 95%
  • 6 przewodów
  • Układ izolacyjny klasy H

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Usuwanie spalin z przodu chłodnicy
  • Filtr oleju, przykręcany
  • Olej smarny, CK-4 (10W-30)
  • Płytka miska olejowa
  • Chłodnica oleju
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Spust oleju z zaworem

Mocowania

  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Ochrona

  • Wyłączenie awaryjne w razie niskiego ciśnienia oleju
  • Wyłączenie awaryjne w razie nadmiernej prędkości obrotowej
  • Wyłączenie awaryjne w razie wysokiej temperatury cieczy chłodzącej silnik

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

Ogólne

  • Tłumik drgań
  • Katalog części
  • Ucha do podnoszenia

D450 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza (filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego)

Podstawy, mocowanie i zbiorniki paliwa

  • Zawór zapobiegający przepełnieniu zbiornika
  • Szeroka podstawa — płozy
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne dotyczące paliwa (przy 90% poziomu paliwa)
  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • Rurka wlewu do zbiornika paliwa i korek zamykany na zamek
  • 5-galonowy pojemnik na wycieki

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Giętki przewód odprowadzenia spalin
  • Tłumik 8 cali - tłumienność 25 dBA

Wyłącznik automatyczny

  • 400 A LSI
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • Zestyki pomocnicze:
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 800 A LS/I

Układ sterowania

  • Styki bezpotencjałowe
  • Skrzynka bezpieczników 100 A
  • Sprzęt systemu Product Link do zdalnego monitorowania
  • Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego zwalniany poprzez obrócenie
  • 16-lampkowy wskaźnik przyzewowy NFPA 99/110
  • 20 A GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz obwodu)
  • Grupa alarmu dźwiękowego
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego

Obudowy

  • Zatrzymanie awaryjne (E-Stop)
  • Lampki kontrole zasilania prądem przemiennym i stałym
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2 (biała)

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka uzwojenia

Układ rozruchowy

  • Standardowy zestaw akumulatorów: 1000 CCA, 90 A/h
  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach, 1400 CCA, 200 A/h
  • Ładowarka akumulatora (certyfikat UL)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Ogólne

  • Certyfikat UL 2200
  • Certyfikat CSA
  • Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat CSA
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D450 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D450 GC

Agregat otwarty D450 GC

Agregat otwarty D450 GC

Agregat otwarty D450 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D450 GC
Agregat otwarty D450 GC
Agregat otwarty D450 GC
Agregat otwarty D450 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D450 GC

Zobacz więcej ofert