Podsumowanie
Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 3150–4000 ekW
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C175-20 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 3150–4000 ekW i częstotliwości 60 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze mają certyfikat w zakresie niskiego zużycia paliwa EPA (USA) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego.