XQC1600

Mobilne agregaty prądotwórcze XQC1600

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Dane znamionowe
1515 ekW (1893 kVA) w trybie ciągłym
1515 ekW (1893 kVA) w trybie ciągłym
Częstotliwość
50/60 Hz
50/60 Hz
Napięcie
230–480 V
230–480 V

Podsumowanie

Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1515 kVA

Zespół prądotwórczy przeznaczony do wypożyczania, charakteryzujący się wyższą sprawnością oraz niższymi kosztami posiadania i eksploatacji, rozszerza ofertę firmy Caterpillar w segmencie zespołów zasilających na wynajem. Model XQC1600 jest wyposażony w udoskonalony system sterowania, pozwalający skrócić czas instalacji i rozruchu. Specjalna konfiguracja umożliwiająca przełączanie, przez naciśnięcie guzika, między trybami 50 i 60 Hz. System sterowania jest wyposażony w zainstalowane fabrycznie oprogramowanie do testów i symulacji, które umożliwia kompleksowe sprawdzenie układu przed rozruchem agregatu prądotwórczego. Zaawansowane możliwości autonomii i monitorowania ograniczają zaangażowanie pracowników, podnoszą bezpieczeństwo pracy operatora oraz umożliwiają wygodne przeglądanie, archiwizowanie i analizowanie danych związanych z parametrami pracy i konserwacją. Idealne rozwiązanie do pracy niezależnej, pracy w połączeniu z wieloma innymi jednostkami w siłowniach oraz wspomagania sieci zasilających na całym świecie.

Korzyści

Do 49⁰C otoczenia do –40⁰C

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Standardowa w branży obudowa sześcienna o wysokości zgodnej z normą ISO, 40 stóp

z certyfikatem CSC do układania w stosy do 9 poziomów — zaprojektowana i zbudowana z myślą o solidności, bezpieczeństwie i łatwości transportu

zainstalowany 30 gal (114 l) zbiornik oleju

Regulator poziomu oleju zamontowany na silniku pozwala utrzymywać odpowiedni poziom w misce olejowej podczas długich okresów pracy.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 11

Gotowość do wynajmu

Gotowość do wynajmu

Szeroka gama funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Niski wskaźnik BSFC i niski poziom emisji zanieczyszczeń*, przełączane za pomocą narzędzia CAT Electronic Technician (ET) * Nie spełnia wymogów norm emisji EPA/EU
Niezawodny silnik wysokoprężny Cat o niskim zużyciu paliwa

Niezawodny silnik wysokoprężny Cat o niskim zużyciu paliwa

Kompaktowy, czterosuwowy silnik z turbosprężarką i chłodnicą końcową (SCAC) Cat 3516C wyróżnia się trwałością i niezawodnością Układ paliwowy obsługuje różne rodzaje paliw Przełączanie 50/60 Hz nie wymaga instalacji nowego oprogramowania ani zmian sprzętowych Inne rozwiązania zastosowane w silniku są m.in. następujące: elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego, monitorowanie temperatury w poszczególnych cylindrach i wydłużone okresy eksploatacji filtrów
Panel sterowania Cat EMCP

Panel sterowania Cat EMCP

Panel sterowania EMCP 4.3 oferuje funkcje monitorowania i ochrony silnika i generatora Dołączony sterownik AGC-4 automatycznej pracy równoległej umożliwia pracę równoległą, współdzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD i dodatkową ochronę generatora
Generator Cat

Generator Cat

Generator Cat SR5 został stworzony z myślą o połączeniu wydajności i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Cat. Izolacja klasy H działająca przy wzroście temperatury klasy F w celu zwiększenia żywotności Zabezpieczenie do terenów nadmorskich i antykondensacyjne grzałki uzwojenia Wbudowany regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

Możliwość pracy w temperaturze otoczenia do 49°C (120F) z 50 Hz i 60 Hz z utrzymaniem wartości znamionowych IPP na wysokości 750 m (2,460 ft) nad poziomem morza Napęd wentylatora z regulacją częstotliwości i inteligentnym układem sterowania Energooszczędny wentylator z napędem elektrycznym

Dane techniczne produktu XQC1600

Dane znamionowe 1515 ekW (1893 kVA) w trybie ciągłym 1515 ekW (1893 kVA) w trybie ciągłym
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Napięcie 230–480 V 230–480 V
Przeciążenie IPP: 50Hz 1590 kW (1987 kVA) 1590 kW (1987 kVA)
Wartość znamionowa IPP: 60Hz 1705 kW (2131 kVA) 1705 kW (2131 kVA)
Przeciążenie IPP: 60Hz 1790 kW (2237 kVA) 1790 kW (2237 kVA)
Silnik Cat 3516C Cat 3516C
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Wysokość — bez podwozia 114 in 2896 mm
Długość — bez podwozia 480 in 12192 mm
Masa — bez podwozia, z paliwem, olejem smarowym i cieczą chłodzącą 70000 lb 31818 kg
Szerokość — bez podwozia 97.5 in 2438 mm

XQC1600 Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny o zwiększonej trwałości Cat 3516C

  • Zwiększona trwałość, filtry powietrza PowerCore z podwójnymi wkładami i wskaźnikami serwisowymi
  • Potrójne filtry wstępne paliwa z separatorami wody i zaworami obejściowymi umożliwiającymi wymianę filtrów podczas pracy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa na silniku
  • Filtry szeregowe oleju z chłodnicą oleju chłodzoną cieczą. Wymaga oleju smarowego klasy API CI-4 lub wyższej
  • Układ smarowania obejmuje: zbiornik o pojemności 113litrów, przewody spustowe oleju biegnące do szyny silnika i układ szybkiego spustu oleju, skracający czas wymiany i zapobiegający rozlewaniu się oleju
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego (9 kW, 3-fazowa 480VAC) z pompą elektryczną
  • Chłodnica paliwa i elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektroniczny układ monitorujący spadek ciśnienia na wszystkich filtrach
  • Elektroniczny układ sterujący silnika ADEM™ A4
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24V

Generator SR-5

  • Generator SR5 z podwójnym łożyskiem, ramą 1844 i antykondensacyjnymi grzałkami uzwojenia (1,2 kW, 480 V)
  • Bezszczotkowy, cewka bezkorpusowa, wzbudzany przez magnes trwały, trójfazowy, 4-przewodowy
  • Izolacja klasy H działająca przy temperaturze klasy F w celu zwiększenia żywotności
  • Zintegrowany regulator napięcia Cat (Cat IVR)
  • Czujniki temperatury uzwojenia stojana i łożyska monitorowane przez moduł RTD
  • Filtry powietrza w kolektorze dolotowym generatora wykonane z siatki metalowej (2)
  • Zabezpieczenie systemu 4 poziomami izolacji

Obudowa sześcienna o wysokości zgodnej z normą ISO, 40 stóp

  • Możliwość układania w stosy do 9 poziomów, certyfikat CSC
  • Wyciszone, odchylane żaluzje wlotowe chłodnicy
  • Zestaw żaluzji wyciszających na wlocie powietrza ze składanymi markizami
  • Pięć (5) par zamykanych drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania
  • Wewnętrzne ścianki i sufity zaizolowane panelami dźwiękochłonnymi o grubości 100 mm
  • Drzwi dostępowe do bocznej szyny zbiorczej z dostępnymi od zewnątrz złączami przewodów obciążenia
  • Zasilanie dostępne za pośrednictwem złączy bloku rozdzielczego doprowadzane do nagrzewnicy płaszcza wodnego, układu ładowania akumulatorów, grzałek uzwojenia i antykondensacyjnych grzałek generatora
  • Sześć (6) świateł DC z regulatorem czasowym 60min
  • Zbiornik paliwa o pojedynczych ściankach i pojemności 946l (250gal) z certyfikatem zgodności z normą BS799-5
  • Elektromagnetyczny zawór sterujący wlewu paliwa do automatycznego napełniania
  • Obudowa wyciszająca do 75 dB(A) (50 Hz)/81 dB(A) (60Hz) na poziomie 7m (23 stóp)
  • Cztery (4) akumulatory bezobsługowe 1400CCA grupy 4D i układ ładowania akumulatorów 50A
  • Izolowany tłumik układu wydechowego z pionową rurą wydechową ze stali nierdzewnej o wysokości 1,8m (6stóp) dla zwiększenia gęstości mocy
  • Izolatory drgań silnika
  • Łatwy dostęp do spustu standardowych płynów
  • Standardowe etykiety Cat (opcja) i powłoka lakiernicza Cat Power Module White

Układ chłodzenia

  • Wydajny układ chłodzenia umożliwiający pracę w temperaturze do 49°C (120°F) (przy 50 i 60 Hz), utrzymujący wartości znamionowe IPP do wysokości 750m (2460stóp) n.p.m.
  • Pionowe rdzenie chłodnicy rozmieszczone na jednym poziomie, z zagłębionymi żeberkami i pionowym przepływem powietrza
  • Napęd wentylatora z regulacją częstotliwości i inteligentnym układem sterowania
  • Ciecz chłodząca Cat o wydłużonej trwałości (Extended Life Coolant, ELC)

Sterowanie i zabezpieczenie generatora

  • Sterownik agregatu prądotwórczego EMCP 4.3
  • Automatyczne uruchomienie/zatrzymanie i regulator czasowy kontrolujący proces schładzania
  • Zabezpieczenia generatora: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Układ AGC-4 zapewnia regulację napięcia i częstotliwości, obciążenie bazowe / PF / współdzielenie obciążenia / synchronizację, automatyczne sterowanie uruchomieniem / zatrzymaniem oraz sterowanie generatorem przez CB, interfejs SCADA (Ethernet), wskazania i alarmy poziomu paliwa, sterowanie napełnianiem zbiornika paliwa
  • Kompatybilność z wcześniejszymi modelami umożliwia współpracę ze starszymi modułami zasilania
  • Bezpiecznik automatyczny generatora 100 kAIC 4000 A z wyzwalaczem bezpiecznika automatycznego LSIG
  • Wiele trybów pracy: samodzielny (współdzielenie kW/kVAR), usterka sieci głównej, praca w godzinach szczytu, obsługa obciążenia podstawowego, eksport energii, zerowy transfer energii, zarządzanie mocą wielu jednostek
  • Ręcznie i automatycznie sterowana praca równoległa
  • Wyświetlanie wartości: napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, kW, WHM, kVAR i synchroskop

Jakość

  • Fabryczne testy kompletnego modułu zasilania
  • Certyfikat CE, normy NEMA, ISO i IEEE
  • Instrukcje obsługi i konserwacji

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQC1600 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600 z wydechem

XQC1600 z wydechem

XQC1600 z wydechem

XQC1600 z wydechem

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600 z wydechem
XQC1600 z wydechem
XQC1600 z wydechem
XQC1600 z wydechem

360 View
360 View