DE125AE0 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 110,0 kVA

C4.4 | DE125AE0 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Normy emisji bez certyfikatów
Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie
Od 220 do 380 V
Od 220 do 380 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-3 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą GTA

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania zespołu EMCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C4.4 | DE125AE0

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Normy emisji bez certyfikatów Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie Od 220 do 380 V Od 220 do 380 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 110,0 kVA 110,0 kVA
Minimalna moc znamionowa 100 kVA 100 kVA
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 18.23:1 18.23:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Długość – maks. 78 cale 1980 mm
Szerokość – maks. 35 cale 890 mm
Wysokość – maks. 54.2 cale 1376 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C4.4, rzędowy 4-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.1

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą GTA

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Modułowa obudowa akustyczna o łatwym dostępie

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C4.4 | DE125AE0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Obudowa
Obudowa
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C4.4 | DE125AE0

Zobacz więcej ofert