C280-16 (60 HZ) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 3350–5320 kW

C280-16 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
Minimalna moc znamionowa
4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Dane techniczne produktu C280-16

Maksymalna moc znamionowa 4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz) 4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
Minimalna moc znamionowa 4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz) 4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Prędkość 900/1000 obr./min 900/1000 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie podstawowe, ciągłe Zasilanie podstawowe, ciągłe
Model silnika Silnik wysokoprężny C280-16, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C280-16, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 cale 280 mm
Skok tłoka 11.8 cale 300 mm
Pojemność skokowa 18032 in³ 296 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 cale 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 cale 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 cale 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Turbosprężarka z chłodzeniem wodną smarowana olejem silnikowym
  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Trzyelementowa chłodnica oleju
  • Termostaty płaszcza wodnego
  • Turbosprężarki mocowane z przodu
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Termostat

Układ wydechowy

  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy
  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Zamontowany na silniku po stronie serwisowej na pokrywach kontroli bloku cylindrów
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju

Mocowania

  • Tłumik drgań skrętnych
  • Mocowanie silnika i generatora

Układ rozruchu i ładowania

  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu
  • Dwa silniki elektryczne zamontowane z tyłu po lewej stronie
  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego

Ogólne:

  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju
  • Lakier Caterpillar Yellow

C280-16 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adapter wlotu powietrza
  • Pionowy wspornik
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Filtr sadzy
  • Filtr o dużej obciążalności

Układ chłodzenia

  • Dodatkowa pompa wodna
  • Wymiennik ciepła dla jednego obwodu
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Elementy wspomagające nagrzewanie

Układ wydechowy

  • Giętkie złącza wydechu
  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt

Układ paliwowy

  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Złącza do układu paliwowego
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Układ generatora

  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • 3 fazy, 6 doprowadzeń, układ gwiazdowy
  • Izolacja klasy F
  • Złącza do szyny zbiorczej

Układ regulacyjny

  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • Cyfrowe programatory
  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła
  • 230 UA
  • 723 Plus

Układ smarowania

  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Izolator

Układ rozruchu i ładowania

  • Przewód giętki sprężonego powietrza
  • Turbinowe rozruszniki pneumatyczne
  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)
  • Nadmiarowe rozruszniki pneumatyczne

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C280-16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C280-16

C280-16

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C280-16

Zobacz więcej ofert