Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3412 500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3412 z szybkim czasem reakcji

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości
500 ekW przy 0,8 pf
500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych tylko na potrzeby zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych tylko na potrzeby zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy zasilany gazem ziemnym 400–512 kW

Firma Caterpillar jest liderem rynku systemów wytwarzania energii elektrycznej. Oferuje rozwiązania, które zapewniają niezrównaną elastyczność, możliwości rozbudowy, niezawodność i ekonomikę eksploatacji.

Korzyści

Spełnia UL2200 Atesty

Przyznawany wiodącym produktom certyfikat EPA dla urządzeń innych niż awaryjne, atest UL2200, UL1446 i inne

Gotowość do pracy w ciągu 7.0 s

Zgodny z wiodącymi w branży specyfikacjami, takimi jak NFPA 110 poziom 1 typ 10

Gotowy do przyjęcia 100% OBCIĄŻENIE POŁĄCZENIA

Zdolność przejęcia zasilania odbiorników w całej instalacji w razie awarii.

Dane techniczne produktu G3412 z szybkim czasem reakcji

Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 500 ekW przy 0,8 pf 500 ekW przy 0,8 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych tylko na potrzeby zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych agregatów prądotwórczych tylko na potrzeby zasilania awaryjnego
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Maksymalna sprawność elektryczna 37,3% 37,3%
Praca ciągła 453 ekW 453 ekW
Model silnika G3412 G3412
Pojemność skokowa 1649 in³ 27 l
Ssanie Nie dotyczy Nie dotyczy
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6 in 152 mm
Długość 165 in 1498 mm
Szerokość 85.25 in 2189 mm
Wysokość 86 in 2165 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 14700 lb 6700 kg

G3412 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Podwójne układy oczyszczania powietrza, 1 z każdej strony, ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Lewe lub prawe przyłącze bez wybranej chłodnicy
  • Napędzane z silnika pompy płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej z oddzielnym obwodem
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej

Paliwo

  • Gaz ziemny: 800–1000 BTU/scf i liczba metanowa 70–100
  • Układ gazowy: NFPA37 i CSA B149.3

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Układ paliwowy

  • Zamontowany na silniku elektroniczny zawór sterujący
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu o napięciu 24V, ETR (gotowy do działania)

Ogólne

  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z szynami i chłodnicami czarnymi o wysokim połysku
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Katalog części
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

Smarowanie

  • Wymienny wkład filtra
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Generator

  • Cyfrowy regulator napięcia firmy Caterpillar (CDVR) obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

Rozruch/ładowanie

  • Rozrusznik elektryczny
  • Rozruszniki 24 V DC

G3412 z szybkim czasem reakcji Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpieczniki automatyczne

  • S LSI
  • Montowane na ramie
  • Montaż z prawej, z lewej lub z tyłu

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Monitorowanie komputera lokalnego
  • Zdalne monitorowanie z poziomu komputera
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Tłumienność 15, 25 dBA

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Zestaw narzędzi
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)

Generator

  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Czujniki temperatury łożysk

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Ładowarka akumulatorów 24 V DC, 10 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak G3412 z szybkim czasem reakcji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

G3412 widok z tyłu, z prawej strony

G3412 po prawej stronie

G3412 widok z przodu, z prawej strony

G3412 widok z przodu, z lewej strony

Obudowa G3412 widok z tyłu, z prawej strony

Obudowa G3412 widok z tyłu, z lewej strony

Obudowa G3412 widok z przodu, z prawej strony

Obudowa G3412 widok z przodu, z lewej strony

G3412 widok z tyłu, z prawej strony
G3412 po prawej stronie
G3412 widok z przodu, z prawej strony
G3412 widok z przodu, z lewej strony
Obudowa G3412 widok z tyłu, z prawej strony
Obudowa G3412 widok z tyłu, z lewej strony
Obudowa G3412 widok z przodu, z prawej strony
Obudowa G3412 widok z przodu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3412 z szybkim czasem reakcji

Zobacz więcej ofert