XQ35 28 KW (35 KVA)

XQ35 Tier 4 Final Mobilne agregaty prądotwórcze

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
27 ekW (35 kVA)
27 ekW (35 kVA)
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Napięcie
120–600 V
120–600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Gotowość do wypożyczenia

Gotowość do wypożyczenia

Solidny, trwały produkt z gamą funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Zgodna z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA) i posiada certyfikat CARB dla instalacji mobilnych nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych w całym zakresie mocy przy 60 Hz.
Silnik wysokoprężny Cat C2.2T

Silnik wysokoprężny Cat C2.2T

Sprawdzona niezawodność w gałęziach przemysłu
Cyfrowe elementy sterujące XQCP

Cyfrowe elementy sterujące XQCP

Łatwe w użyciu cyfrowe elementy sterujące
Agregat serii LC firmy Cat

Agregat serii LC firmy Cat

Wbudowany regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach
Panel operatora z izolacją dźwiękową

Panel operatora z izolacją dźwiękową

Większy komfort pracy operatora

Dane techniczne produktu XQ35 Tier 4 Final

Moc znamionowa w trybie podstawowym 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Napięcie 120–600 V 120–600 V
Moc znamionowa w trybie gotowości 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA)
Wartość znamionowa IPP: 60Hz 63 dB(A) 63 dB(A)
Dane znamionowe 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Silnik Cat C2.2 Cat C2.2
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Wysokość – bez przyczepy 63.7 cale 1617 mm
Długość – bez przyczepy 91.3 cale 2318 mm
Szerokość – bez przyczepy 41.4 cale 1050 mm
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy 2215 lb 1003 kg
100% obciążenia 60 Hz 2.3 gal/hr 8.8 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 1.8 gal/hr 6.7 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
100% obciążenia 60 Hz 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 2 gal/hr 7.4 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ35 Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C2.2T

  • O dużej wytrzymałości.
    Układ oczyszczania spalin

Generator

  • Rama 1514J

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik XQCP zamontowany na agregacie

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza.
    Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa.
    Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe.
    Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQ35 Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ35 i XQ60, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania

Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ35 i XQ60, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQ35 Tier 4 Final

Zobacz więcej ofert