3612 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 3350–5320kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3616 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
5320 ekW
5320 ekW
Minimalna moc znamionowa
3350 ekW
3350 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Generator

Generator

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność
Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy.
  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Bogaty asortyment przykręcanych przystawek zwiększających funkcjonalność systemu, fabrycznie zaprojektowanych i sprawdzonych Elastycznie konfigurowane zestawy umożliwiające szybki i tani montaż

Dane techniczne produktu 3616 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 5320 ekW 5320 ekW
Minimalna moc znamionowa 3350 ekW 3350 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 720 i 900 obr./min 720 i 900 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie podstawowe, ciągłe Zasilanie podstawowe, ciągłe
Model silnika Silnik wysokoprężny 3616, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3616, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 18032 in³ 296 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 in 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 in 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 in 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Turbosprężarka z chłodzeniem wodną smarowana olejem silnikowym
  • Odcięcie wlotu powietrza

Układ chłodzenia

  • Trzyelementowa chłodnica oleju
  • Termostaty płaszcza wodnego
  • Termostat
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Turbosprężarki mocowane z przodu

Układ wydechowy

  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy
  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Zamontowany na silniku po stronie serwisowej na pokrywach kontroli bloku cylindrów
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej

Mocowania

  • Tłumik drgań skrętnych
  • Mocowanie silnika i generatora

Układ rozruchu i ładowania

  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu
  • Dwa silniki elektryczne zamontowane z tyłu po lewej stronie
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny

Ogólne:

  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju
  • Lakier Caterpillar Yellow

3616 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Filtr sadzy
  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Pionowy wspornik
  • Adapter na wlocie powietrza
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Dodatkowa pompa wodna
  • Wymiennik ciepła dla jednego obwodu
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Elementy wspomagające nagrzewanie

Układ wydechowy

  • Giętkie złącza wydechu
  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt

Układ paliwowy

  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Złącza do układu paliwowego

Układ generatora

  • 3 fazy, 6 doprowadzeń, układ gwiazdowy
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Izolacja klasy F

Układ regulacyjny

  • 723 Plus
  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • Cyfrowe programatory
  • 230 UA
  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła

Układ smarowania

  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)
  • Zawór spustowy miski olejowej

Mocowania

  • Izolator
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Sprężynowe izolatory drgań

Układ rozruchu i ładowania

  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)
  • Przewód giętki sprężonego powietrza
  • Turbinowe rozruszniki pneumatyczne
  • Nadmiarowe rozruszniki pneumatyczne

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3616 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3616

3616

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3616 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert