Główny panel sterowania EMCP 4.4

Główny panel sterowania EMCP 4.4 Aparatura rozdzielcza i elementy sterujące do pracy równoległej

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Konfiguracja
Zdalne monitorowanie i sterowanie maksymalnie 8 agregatami prądotwórczymi poprzez sieć o dużej prędkości. Umożliwia równoległe połączenie grupy agregatów prądotwórczych wyposażonych w panel EMCP 4.4 z jednym źródłem zasilania sieciowego.
Zdalne monitorowanie i sterowanie maksymalnie 8 agregatami prądotwórczymi poprzez sieć o dużej prędkości. Umożliwia równoległe połączenie grupy agregatów prądotwórczych wyposażonych w panel EMCP 4.4 z jednym źródłem zasilania sieciowego.
Tryby pracy
Awaryjny tryb czuwania, tryb samodzielny i praca równoległa
Awaryjny tryb czuwania, tryb samodzielny i praca równoległa
Zastosowanie
Niskie i średnie napięcie (208 V–38 kV)
Niskie i średnie napięcie (208 V–38 kV)

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Charakterystyka produktu

  • Monitorowanie i sterowanie na poziomie systemu maksymalnie 8 agregatami prądotwórczymi
  • Szybka komunikacja ze sterownikami agregatów prądotwórczych EMCP4.4
  • Scentralizowane rejestrowanie alarmów
  • Przystosowuje interfejs do systemu zarządzania budynkiem za pośrednictwem protokołu ModBus RS-485 lub Ethernet
  • Dostępne tryby do pracy równoległej z zasilaniem sieciowym
  • System ochrony hasłem zapewniający bezpieczeństwo systemu
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy HMI 15 cali

Dane techniczne produktu Główny panel sterowania EMCP 4.4

Konfiguracja Zdalne monitorowanie i sterowanie maksymalnie 8 agregatami prądotwórczymi poprzez sieć o dużej prędkości. Umożliwia równoległe połączenie grupy agregatów prądotwórczych wyposażonych w panel EMCP 4.4 z jednym źródłem zasilania sieciowego. Zdalne monitorowanie i sterowanie maksymalnie 8 agregatami prądotwórczymi poprzez sieć o dużej prędkości. Umożliwia równoległe połączenie grupy agregatów prądotwórczych wyposażonych w panel EMCP 4.4 z jednym źródłem zasilania sieciowego.
Tryby pracy Awaryjny tryb czuwania, tryb samodzielny i praca równoległa Awaryjny tryb czuwania, tryb samodzielny i praca równoległa
Zastosowanie Niskie i średnie napięcie (208 V–38 kV) Niskie i średnie napięcie (208 V–38 kV)
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Urządzenia zabezpieczające ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (klasa przemysłowa)
Certyfikaty Certyfikat IBC, CBC, UBC i OSHPD Certyfikat IBC, CBC, UBC i OSHPD
Obudowa panelu sterowania Montowana na ścianie konstrukcja NEMA 1 Montowana na ścianie konstrukcja NEMA 1
Temperatura robocza Od 0°C do 50°C Od 0°C do 50°C
Temperatura przechowywania Od -20°C do +60°C Od -20°C do +60°C
Normy niskonapięciowe NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 lub UL 891, norma Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej NFPA 110, NFPA 99 i NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 lub UL 891, norma Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej NFPA 110, NFPA 99 i NFPA 70
Normy średnionapięciowe NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 i NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 i NFPA 1110

Główny panel sterowania EMCP 4.4 Wyposażenie standardowe

Konfiguracja

  • Montowany na ścianie system nadzoru i sterowania zapewnia centralne monitorowanie i sterowanie maksymalnie ośmioma generatorami wyposażonymi w panele sterowania do pracy równoległej EMCP4.4.

Zastosowanie

  • Niskie i średnie napięcie (od 208 V do 15 kV), 50/60 Hz

Temperatura robocza

  • 0–50°C

Normy średnionapięciowe

  • UL 508A

Wyposażenie standardowe układu awaryjnego zarządzania obciążeniem

  • Interfejs tabeli danych
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy 19 cali

Główny panel sterowania EMCP 4.4 Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe układu awaryjnego zarządzania obciążeniem

  • Monitorowanie zasilania sieciowego i wejście/wyjście sterowania bezpiecznikiem automatycznym w wersji XLM głównego panelu sterowania

Powiązane produkty – osprzęt

  • Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym – C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Główny panel sterowania EMCP 4.4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Główny panel sterowania

Główny panel sterowania