G3512K 1530 kW

G3512K Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1530 ekW przy 1,0 pf
1530 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny i propan
Gaz ziemny i propan
Maksymalna sprawność elektryczna
45.3%
45.3%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Silnik gazowy Cat G3520K

Silnik gazowy Cat G3520K

        
  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  •     
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu gazem ziemnym o niskim ciśnieniu
  •     
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  •     
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  •     
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

        
  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  •     
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  •     
  • Wysoka sprawność
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Ekonomiczny i wydajny system
  •     
  • Nowoczesny kolorowy ekran dotykowy
  •     
  • Spełnia wymagania UL6200 dotyczące elementów sterujących oraz UL2300 wyd. 3. dotyczące zespołów agregatów prądotwórczych
  •     
  • Sygnalizacja lokalna zgodna z normą NFPA 110
Normy emisji

Normy emisji

        
  • Spełnia normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5 g/bhp-h lub 250 mg/Nm3 Nox bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

        
  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  •     
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  •     
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

        
  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  •     
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  •     
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie

Dane techniczne produktu G3512K

Praca ciągła 1530 ekW przy 1,0 pf 1530 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny i propan Gaz ziemny i propan
Maksymalna sprawność elektryczna 45.3% 45.3%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500 1500
Prędkość 1500 obr./min 1500 obr./min
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Model silnika G3512K G3512K
Pojemność skokowa 3576 in³ 58.6 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Stopień sprężania 10.5 10.5
Typ regulatora Adem 6 Adem 6
Długość 215 cale 5466 mm
Szerokość 71.97 cale 1828 mm
Wysokość 89.49 cale 2273 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej.
  • Zawór sterujący SCAC
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej.
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego.

Panel sterowania

  • ECS 100 z kolorowym interfejsem HMI
  • Telematyka – Ethernet

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym.

Układ sterowania

  • ADEM 6

Układ wydechowy

  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat.
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte.
  • Kolektory wylotowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia.

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika.

Generator

  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • IVR – zintegrowany regulator napięcia
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku
  • Katalog części
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Punkty obsługowe po prawej/lewej stronie
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • SR5 / N9500

Smarowanie

  • Elektryczna pompa smarowania wstępnego

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

Układ zapłonowy

  • Zintegrowany czujnik ciśnienia w cylindrze (ICPS)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM 6)

G3512K Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • ECS 200 z kolorowym interfejsem HMI
  • Telematyka oparta na sieci komórkowej
  • Rozszerzalne moduły Ethernet
  • Zdalne wyświetlacze HMI
  • Punkt połączeniowy CAN 2
  • Rozszerzalne wejścia/wyjścia

Wlot powietrza

  • Zewnętrzny układ oczyszczania powietrza – wsporniki montażowe oraz rury

Bezpiecznik automatyczny

  • LSI/LSIG/LSIG-P długi czas, krótki czas, natychmiastowy wskaźnik przyzewowy, ochrona przed zwarciem doziemnym, sygnalizacja zwarcia doziemnego
  • Bezpieczniki bez możliwości pracy równoległej/do pracy równoległej
  • Umiejscowienie z tyłu
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne 5000 A, zgodne z IEC/ULCSA

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Złącza wlotowe i wylotowe po prawej i po lewej stronie

Smarowanie

  • Wysyłka po napełnieniu olejem lub w stanie suchym (Ultra40)
  • SYNHP (wysyłka tylko w stanie suchym)
  • Regulator poziomu oleju

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Obracarka silnika
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego (220/400/240/480 V)
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Układ wydechowy

  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Kołnierz, kolanko i elastyczne złącze
  • Przedłużenie rury wydechowej

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Regulator upustowy gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu zasilany napięciem 24 V, uruchamiany po doprowadzeniu zasilania (ETR)

Generator

  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Termostat do grzałki uzwojenia
  • Grzałka uzwojenia generatora (z opcjonalnym sterowaniem)
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Szyny zbiorcze NEMA/IEC
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Filtr powietrza generatora
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Przekładnik prądowy, różnicowy przekładnik prądowy, transformator potencjału
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia

Ogólne

  • Zestaw narzędzi
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Zespół

  • Izolatory drgań sejsmicznych
  • Sprężynowe izolatory drgań

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy (HV/MV), Wielka Brytania, Włochy (HV/MV), Belgia, Polska, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Francja, Czechy, Grecja, Irlandia i Norma Europejska

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak G3512K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3512K zasilany gazem