3606 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1650–2000kW (2 MW)

3606 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2000 ekW
2000 ekW
Minimalna moc znamionowa
1650 ekW
1650 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu 3606 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 2000 ekW 2000 ekW
Minimalna moc znamionowa 1650 ekW 1650 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 900 obr./min 900 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Rezerwowy, podstawowy, ciągły Rezerwowy, podstawowy, ciągły
Model silnika Silnik wysokoprężny 3606, rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3606, rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 cale 280 mm
Skok tłoka 11.8 cale 300 mm
Pojemność skokowa 111 in³ 6762 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 cale 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 cale 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 cale 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Turbosprężarka, chłodzona wodą (720 obr./min i HFO), smarowana olejem silnikowym
  • Odcięcie wlotu powietrza

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Termostat

Układ wydechowy

  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową

Mocowania

  • Tłumik drgań skrętnych
  • Mocowanie silnika i generatora

Układ rozruchu i ładowania

  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny
  • Jeden silnik elektryczny zamontowany z tyłu po lewej stronie
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu

Ogólne:

  • Lakier Caterpillar Yellow
  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju

3606 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adapter wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza
  • Pionowy wspornik
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Filtr sadzy

Układ chłodzenia

  • Elementy wspomagające nagrzewanie
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Dodatkowa pompa wodna

Układ wydechowy

  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt
  • Giętkie złącza

Układ paliwowy

  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Złącza do układu paliwowego

Układ generatora

  • Izolacja klasy F
  • 3 fazy, 6 przewodów, WYE
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • 723 Plus
  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła
  • Cyfrowe programatory
  • Podział obciążenia 2301 A

Układ smarowania

  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)

Mocowania

  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Izolator
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Przewód giętki sprężonego powietrza
  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3606 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3606

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3606

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3606 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert