Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 350–450 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE400 GC (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
400 kVA
400 kVA
Minimalna moc znamionowa
400 kVA
400 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Normy emisji bez certyfikatów
Normy emisji bez certyfikatów

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą A

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.1

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE400 GC (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 400 kVA 400 kVA
Minimalna moc znamionowa 400 kVA 400 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Normy emisji bez certyfikatów Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika C9.3B, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C9.3B, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.53 in 115 mm
Skok tłoka 5.87 in 149 mm
Pojemność skokowa 567.5 in³ 9.3 l
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora ADEM™A6 ADEM™A6
Długość – maks. 104.8 in 2662 mm
Szerokość – maks. 44 in 1120 mm
Wysokość – maks. 69.5 in 1766 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C9.3B, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Standardowy filtr powietrza

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • ADEM A4

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE400 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Zestaw kolanka 6 cali
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Adapter wydechowy 5-6 cali
  • Tłumik w zadaszeniu
  • Zestaw kolanka 5 cali
  • Zestaw kolanka 6 cali
  • Tłumik 6 cali - tłumienność 25 dBA
  • Tłumik 5 cali - tłumienność 10 dBA
  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Brak tłumika

Wymagania dotyczące alternatora

  • Alternator z ramą A o stopniu ochrony IP 21
  • Grzałka uzwojenia

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 240V

Atesty

  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej
  • Certyfikat zgodności 13

Wyłącznik automatyczny

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 800 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 630 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 1250 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 630 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 800 A
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 1250 A
  • Zestyki pomocnicze:
  • Wyzwalacz wzrostowy

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Składowanie paliwa

  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy poziomu paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom 01
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Moduł łączności komórkowej PLG 4G E
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Ładowarka akumulatora
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Moduł łączności komórkowej PLG 4G U
  • Potencjometr regulacji napięcia
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Moduł sieci Ethernet PLG
  • Akumulator

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE400 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu z prawej strony

Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu z lewej strony

Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu z prawej strony

Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu z lewej strony

Obudowa agregatu DE400 GC, widok z przodu z lewej strony

Obudowa agregatu DE400 GC, widok z przodu z prawej strony

Obudowa agregatu DE400 GC, widok z tyłu z prawej strony

Obudowa agregatu DE400 GC, widok z tyłu z lewej strony

Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu z prawej strony
Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu z lewej strony
Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu z prawej strony
Agregat prądotwórczy DE400 GC napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu z lewej strony
Obudowa agregatu DE400 GC, widok z przodu z lewej strony
Obudowa agregatu DE400 GC, widok z przodu z prawej strony
Obudowa agregatu DE400 GC, widok z tyłu z prawej strony
Obudowa agregatu DE400 GC, widok z tyłu z lewej strony

360 View

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny DE400 GC (50 Hz).

Rozpocznij prezentację DE400 GC (50 Hz)
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE400 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert