DG400 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG400 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
400 ekW
400 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 400kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 1414 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG400 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 400 ekW 400 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Napięcie 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V AC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V AC
Pojemność skokowa 1336.42 in 21.9 l
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
obr./min. 1800 obr./min 1800 obr./min
Stopień sprężania 10.0:1 10.0:1
Model silnika G21.9L zapłon iskrowy G21.9L zapłon iskrowy
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Średnica cylindra 5.03 in 21.9 mm
Skok tłoka 5.6 in 152.4 mm
Stopień sprężania 10.0:1 10.0:1
Długość 154.4 in 3923 mm
Szerokość 71 in 1803 mm
Wysokość 67 in 1702 mm
Masa 8429 lb 3823 kg

DG400 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50

Paliwo

  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa

Generator

  • Materiał izolacyjny klasy H
  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Układ elektryczny silnika
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Kable do akumulatorów

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

DG400 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG400 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG400 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert