DG300 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG300 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
300 eKW
300 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 300kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 908 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG300 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 300 eKW 300 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Pojemność skokowa 864.71 in³ 14.17 l
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Model silnika 14,2 l, zapłon iskrowy 14,2 l, zapłon iskrowy
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Układ paliwowy Elektroniczne Elektroniczne
Średnica cylindra 5.31 in 135 mm
Skok tłoka 6.5 in 165 mm
Długość 136 in 3455 mm
Szerokość 57.6 in 1463 mm
Wysokość 66.1 in 1678 mm
Masa 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Gaz ziemny lub para LP
  • Złącze NPT

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Generator

  • W pełni obciążalny alternator
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Klasa ochrony IP23
  • W pełni obciążalny alternator

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Układ elektryczny silnika
  • Kable do akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • Akumulatory, szafa i przewody
  • 12-woltowy rozrusznik

DG300 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Nagrzewnica akumulatora

Ogólne

  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Certyfikat CSA

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG300 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG300 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert