DG275 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG275 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
275 eKW
275 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 275kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 908 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Dane techniczne produktu DG275 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 275 eKW 275 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Pojemność skokowa 864,71 in³ 14.17 l
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Średnica cylindra 5.31 in 135 mm
Skok tłoka 6.5 in 165 mm
Długość 136 in 3455 mm
Szerokość 57.6 in 1463 mm
Wysokość 66.1 in 1678 mm
Masa 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Złącze NPT
  • Gaz ziemny lub para LP

Generator

  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • W pełni obciążalny alternator
  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Układ elektryczny silnika
  • Kable do akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • Akumulatory, szafa i przewody
  • 12-woltowy rozrusznik

DG275 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Nagrzewnica akumulatora
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A

Ogólne

  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Certyfikat CSA
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG275 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG275 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert