Agregaty prądotwórcze spełniające wymogi normy ISO 9001:2000
Agregaty prądotwórcze wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym spełniającym wymogi normy ISO 9001:2000
Pakiet zaprojektowany fabrycznie i testowany w procesie produkcji
Pakiet zaprojektowany fabrycznie i testowany w procesie produkcji
Agregaty prądotwórcze i podzespoły spełniają lub przekraczają wymagania
Agregaty prądotwórcze i podzespoły spełniają lub następujące specyfikacje: AS1359, AS2789, BS4999, DIN 6271, DIN 6280, EGSA 101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO 3046/1, ISO 8528, NEMA MG1-22
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Dealerzy Cat® oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego
Dealerzy Cat® oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy.
W 100% objęte serwisem przez dealerów Cat i gwarancją
W 100% objęte serwisem przez dealerów Cat i gwarancją na części i robociznę
Dostępne opcje objęte programem rozszerzonej obsługi serwisowej (Extended Service Coverage, ESC)
Dostępne opcje objęte programem rozszerzonej obsługi serwisowej (Extended Service Coverage, ESC), wykraczającym poza standardowy okres gwarancji
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Kompaktowy, czterosuwowy model Cat 3512C-HD
Kompaktowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny Cat 3512C-HD z turbosprężarką i chłodnicą końcową (SCAC) wyróżnia się trwałością i niezawodnością
Najniższe w klasie zużycie paliwa
Najniższe w klasie zużycie paliwa
Układ paliwowy obsługuje różne rodzaje paliw
Układ paliwowy obsługuje różne rodzaje paliw
Przełączanie 50/60 Hz nie wymaga instalacji nowego oprogramowania
Przełączanie 50/60 Hz nie wymaga instalacji nowego oprogramowania ani zmian sprzętowych
Inne rozwiązania zastosowane w silniku: elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego,
Inne rozwiązania zastosowane w silniku: elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego, monitorowanie temperatury w poszczególnych cylindrach i wydłużone okresy eksploatacji filtrów
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Podwójne łożysko, połączenie w gwiazdę, bezszczotkowy
Podwójne łożysko, połączenie w gwiazdę, bezszczotkowy, wzbudzany przez magnes trwały, uzwojenie z drutu okrągłego
Monitorowanie temperatury uzwojenia stojana i łożyska
Monitorowanie temperatury uzwojenia stojana i łożyska
Zabezpieczenie do terenów nadmorskich i antykondensacyjne
Zabezpieczenie do terenów nadmorskich i antykondensacyjne grzałki uzwojenia
Filtr powietrza w kolektorze dolotowym generatora
Filtr powietrza w kolektorze dolotowym generatora
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Pojemnik na wycieki płynów silnikowych o pojemności 110%
Pojemnik na wycieki płynów silnikowych o pojemności 110%
Wymuszone odprowadzanie spalin ze skrzyni korbowej
Wymuszone odprowadzanie spalin ze skrzyni korbowej
Niski wskaźnik BSFC i niski poziom emisji zanieczyszczeń*, przełączane
Niski wskaźnik BSFC i niski poziom emisji zanieczyszczeń*, przełączane za pomocą narzędzia CAT Electronic Technician (ET) * Nie spełnia wymogów norm emisji EPA/EU
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Obudowa CSC przystosowana do układania w stosy do 9 poziomów ułatwia
Obudowa CSC przystosowana do układania w stosy do 9 poziomów ułatwia transport i ochronę
Drzwi dla personelu (łącznie 2 pary) po obu stronach silnika
Drzwi dla personelu (łącznie 2 pary) po obu stronach silnika umożliwiają dostęp na potrzeby czynności serwisowych
Drzwi po obu stronach kontenera ułatwiają przeprowadzanie czynności serwisowych
Drzwi po obu stronach kontenera ułatwiają przeprowadzanie czynności serwisowych
Elementy sterujące dostępne z zewnątrz za odchylanymi drzwiami
Elementy sterujące dostępne z zewnątrz za odchylanymi drzwiami
Drzwiczki do serwisowania filtrów wstępnych paliwa
Drzwiczki do serwisowania filtrów wstępnych paliwa
Markizy na przedziale silnika składane na czas przechowywania
Markizy na wlotach powietrza do przedziału silnika składane na czas przechowywania, pełniące także funkcję osłon transportowych
Żaluzje chłodnicy i drzwi z żaluzjami na końcu kontenera
Żaluzje chłodnicy i drzwi z żaluzjami na końcu kontenera są odchylane, co ułatwia czyszczenie i konserwację
Łatwo dostępny aktywny bezpiecznik 3-biegunowy 100kAIC
Łatwo dostępny aktywny bezpiecznik 3-biegunowy 100kAIC (opcjonalny bezpiecznik 4-biegunowy)
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Pionowe rdzenie chłodnicy rozmieszczone na jednym poziomie i zagłębione żeberka
Pionowe rdzenie chłodnicy rozmieszczone na jednym poziomie i zagłębione żeberka minimalizują ilość gromadzących się zanieczyszczeń
Możliwość pracy na wysokości do 750 m (2460 stóp) n.p.m.:
Możliwość pracy na wysokości do 750 m (2460 stóp) n.p.m.: 50 Hz – 40°C (104°F); 60 Hz – 42°C (108°F) Energooszczędne wentylatory (2) i napęd wentylatorów o zmiennej częstotliwości
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Automatyczne sterowanie pracą w układzie równoległym za pomocą elementów sterujących na obudowie
Automatyczne sterowanie pracą w układzie równoległym za pomocą elementów sterujących na obudowie
Panel sterowania EMCP 4.3 oferuje funkcje monitorowania silnika i generatora
Panel sterowania EMCP 4.3 oferuje funkcje monitorowania i ochrony silnika i generatora
Układ AGC-4 umożliwia pracę równoległą, współdzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD
AGC-4 umożliwia pracę równoległą, współdzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD i dodatkową ochronę generatora
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right
Zbiornik paliwa o pojemności 378 l (100 gal) z zaworem elektromagnetycznym napełniania zbiornika
Zbiornik paliwa o pojemności 378 l (100 gal) z zaworem elektromagnetycznym napełniania zbiornika
Zbiornik oleju silnikowego o pojemności 113 l (30 gal)
Zbiornik oleju silnikowego o pojemności 113 l (30 gal)
Układ spustu oleju skracający czas wymiany i zapobiegający rozlewaniu się oleju
Układ spustu oleju skracający czas wymiany i zapobiegający rozlewaniu się oleju
Pionowa rura wydechowa ze stali nierdzewnej o wysokości 1,8 m (6 stóp);
Pionowa rura wydechowa ze stali nierdzewnej o wysokości 1,8 m (6 stóp); chowana we wnętrzu kontenera na czas transportu
Potrójne filtry wstępne paliwa z separatorami wody
Potrójne filtry wstępne paliwa z separatorami wody, zawory serwisowe i monitorowanie spadku ciśnienia
Dowiedz się więcej
keyboard_arrow_right