DG200 GC (jednofazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG200 GC (jednofazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
200 eKW
200 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 200kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 908 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG200 GC (jednofazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 200 eKW 200 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Pojemność skokowa 864.71 in³ 14.17 l
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Model silnika 14,2 l, zapłon iskrowy 14,2 l, zapłon iskrowy
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Średnica cylindra 5,31 in 134.87 mm
Skok tłoka 6.5 in 165.1 mm
Długość 127.95 in 3250 mm
Szerokość 52.93 in 1344.5 mm
Wysokość 67.37 in 1711.2 mm
Masa 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (jednofazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Złącze NPT
  • Gaz ziemny lub para LP

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Generator

  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Układ elektryczny silnika
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Kable do akumulatorów

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • 12-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory, szafa i przewody

DG200 GC (jednofazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A
  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Nagrzewnica akumulatora

Ogólne

  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Certyfikat CSA
  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)

Generator

  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG200 GC (jednofazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG200 GC (jednofazowy)

Zobacz więcej ofert