G3520H 2519kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CHP2500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
2480 ekW przy 1,0 pf
2480 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
42.40%
42.40%

Podsumowanie

Zasilany gazem agregat prądotwórczy 1763–2519kW

CHP2500 to obudowa przystosowana do silników zasilanych gazem ziemnym Cat® G3520H o mocy 2,5 MW, z generatorem o napięciu znamionowym 4160 V do zastosowań kogeneracji (CHP). W zastosowaniach kogeneracji gazowe agregaty prądotwórcze Cat równocześnie wytwarzają prąd na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i energię cieplną do ogrzewania. Caterpillar oferuje klientom kompletne systemy CHP, eliminując konieczność zlecenia projektu i wykonania dodatkowych instalacji.

Korzyści

Do 5% oszczędności na kosztach posiadania i eksploatacji

Większa wydajność elektryczna w połączeniu z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi powodują wydłużenie czasu aktywnej pracy i obniżenie kosztów

Do 84% Łączna sprawność zestawu

Zestaw podczas pracy równoczesnej odznacza się sprawnością elektryczną 42,4% na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i sprawnością termiczną 42,3% na potrzeby ogrzewania.

Długość całkowita 63 stopy Standardowa obudowa

Zaprojektowana i zbudowana z myślą o solidności, bezpieczeństwie i łatwości transportu Zapewnia łatwość montażu i skrócenie czasu realizacji projektów CHP.

Dane techniczne produktu CHP2500

Praca ciągła 2480 ekW przy 1,0 pf 2480 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 42.40% 42.40%
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
obr./min. 1500 1500
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Model silnika G3520H G3520H
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.5 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Typ regulatora ADEM™ A4 ADEM™ A4
Stopień sprężania 11.1 11.1
Długość 302 in 7668 mm
Szerokość 86 in 2173 mm
Wysokość 97 in 2473 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 54675 lb 25285 kg
Masa 168,000 lb 76,200 kg

CHP2500 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • G3520H, V20, 4-suwowy silnik gazowy Może być zasilany suchym gazem ziemnym z gazociągu o wartości opałowej od 31,5 do 47,2 MJ/NM3. Chłodnica końcowa turbodoładowania z niezależnym układem chłodzenia

Panel sterowania

  • Panel sterowania EMCP 4.3 w zestawie oferuje funkcje monitorowania i ochrony silnika i generatora, regulację napięcia za pomocą Cat IVR, zwiększa odporność na stany nieustalone. Układ sterowania obejmuje sterownik AGC-4 automatycznej pracy równoległej, dzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD i ochronę agregatu podstawowego zasilania w celu zwiększenia wszechstronności, wykorzystania zestawu i monitorowania.

Wlot powietrza

  • Trzyelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Standardowy układ chłodzenia umożliwia pracę w temperaturze do 40°C (104°F) przy 500 mg/Nm3 NOx w 100% ciągłym trybie pracy przed obniżeniem parametrów znamionowych przy 500 m.

Moduł w obudowie

  • Fabryczna zgodność z NSPS, zgodność z UL2200 i CSA/TSSSA Wyciszenie 75 dB(A) w odległości 7 m (23 ft) Wyciszone żaluzje wlotowe powietrza i zamykane na klucz drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania Lewe i prawe drzwi serwisowe do silnika zintegrowane w ścianach bocznych kontenera Przyłącze kołnierzowe paliwa klienta 3” ANSI

Sterowanie i zabezpieczenie generatora

  • Wbudowany układ wentylacji skrzyni korbowej (CCV) i gazowy układ paliwowy NFPA37 i CSAB149.3 z zewnętrznymi przyłączami paliwa do wykorzystania i monitorowania zespołu.

Tryby pracy

  • Umożliwia niezależną pracę jednego agregatu, tryb wyspy, pracę równoległą i podział obciążenia bez modułów mocy oraz pracę równoległą jednego agregatu z trybem sieciowym w celu sterowania obciążeniem podstawowym

Zbiornik oleju silnikowego

  • Wbudowana obudowa ze zbiornikami: zabezpieczający zbiornik oleju (50 galonów), zbiornik zużytego oleju (300 gal / 2 wymiany oleju), zbiornik świeżego oleju (500 gal / 2 wymiany oleju + zabezpieczenie) i regulator poziomu oleju. Sygnalizacja niskiego poziomu

Ogólne

  • System wykrywania pożaru

Bezpiecznik automatyczny

  • 5000 A 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne, zgodne z IEC
  • LSI długi czas, krótki czas, natychmiastowy wskaźnik przyzewowy
  • Umiejscowienie z tyłu

Układ wydechowy

  • Łatwy w montażu układ wydechowy (tłumik i wymiennik ciepła)
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat
  • Kolektory wydechowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)

Generator

  • Rama SR5 1866 z podwójnym łożyskiem, bezszczotkowy, cewka bezkorpusowa, 12-przewodowy, wzbudzany magnesem trwałym, trójfazowy, z Cat IVR, izolacją klasy H działający w temperaturze klasy F. Monitorowanie temperatury stojana i łożyska oraz przeciwkondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
  • SR4B
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • SR5
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Katalog części
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

System zarządzający

  • ADEM A4 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

CHP2500 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i rury
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpiecznik automatyczny

  • Rama MP – 6-biegunowe dolne wejście kabla
  • Brak wyłącznika podnapięciowego UV i montowane okablowania CB
  • Automatyczny wybór neutralnego przekładnika prądowego 4000/5000 A
  • Montowane na ramie

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Moduł łączności zdalnej (PL1000T, PL1000E)
  • 16 punktów/32 sygnalizator świetlny, dostarczany oddzielnie
  • Zdalne sterowanie komputerem
  • Cat Connect: Ethernet, satelita, telematyka komórkowa
  • Lokalne monitorowanie komputerowe
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Moduł dedykowanych we/wy, 12 wejść cyfrowych, 8 przekaźników w kształcie litery C
  • Moduł synchronizujący

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Kołnierz
  • Elastyczne złącze
  • Przedłużenie rury wydechowej
  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Kolanko
  • Katalizator utleniający

Układ paliwowy

  • Zawór odcinający dopływ gazu pod napięciem 24 V, ETR (gotowy do działania)
  • Filtr paliwa
  • Regulator upustowy gazów
  • Regulator ciśnienia gazów

Generator

  • Filtr powietrza generatora
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Europejska szyna zbiorcza
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Ręczna regulacja napięcia

Ogólne

  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw narzędzi
  • Zestaw do niskich temperatur z nagrzewnicami obudowy i recyrkulacją wentylacji
  • Układ przeciwpożarowy
  • Wewnętrzne oświetlenie DC z automatycznym wyłącznikiem czasowym

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Zobacz, jak CHP2500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa

CHP2500 na gaz, obudowa

CHP2500 na gaz, obudowa

CHP2500 na gaz, obudowa

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa

CHP2500 na gaz, obudowa

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

CHP2500 na gaz, otwarta obudowa
CHP2500 na gaz, obudowa
CHP2500 na gaz, obudowa
CHP2500 na gaz, obudowa
CHP2500 na gaz, otwarta obudowa
CHP2500 na gaz, otwarta obudowa
CHP2500 na gaz, otwarta obudowa
CHP2500 na gaz, otwarta obudowa
CHP2500 na gaz, obudowa
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H
Zasilany gazem zespół prądotwórczy G3520H

CHP

Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

CHP
Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CHP2500

Zobacz więcej ofert