G3516H 2000 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CHP2000

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1982 ekW @ 1,0 pf
1982 ekW @ 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
42.90%
42.90%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy o mocy 1419–2027kW zasilany gazem

CHP2000 to obudowa przystosowana do silników zasilanych gazem ziemnym Cat® G3516H o mocy 2,0 MW, z generatorem o napięciu znamionowym 4160 V do zastosowań kogeneracji (CHP). W zastosowaniach kogeneracji gazowe agregaty prądotwórcze Cat równocześnie wytwarzają prąd na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i energię cieplną do ogrzewania. Caterpillar oferuje klientom kompletne systemy CHP, eliminując konieczność zlecenia projektu i wykonania dodatkowych instalacji.

Korzyści

Do 5% oszczędności na kosztach posiadania i eksploatacji

Większa wydajność elektryczna w połączeniu z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi powodują wydłużenie czasu aktywnej pracy i obniżenie kosztów

Do 85.9% Łączna sprawność zestawu

Zestaw podczas pracy równoczesnej odznacza się sprawnością elektryczną 42,9% na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i sprawnością termiczną 43% na potrzeby ogrzewania.

Długość całkowita 63 stopy Standardowa obudowa

Zaprojektowana i zbudowana z myślą o solidności, bezpieczeństwie i łatwości transportu Zapewnia łatwość montażu i skrócenie czasu realizacji projektów CHP.

Dane techniczne produktu CHP2000

Praca ciągła 1982 ekW @ 1,0 pf 1982 ekW @ 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 42.90% 42.90%
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
obr./min. 1500 1500
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Model silnika G3516H G3516H
Pojemność skokowa 4765 in³ 78 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Typ regulatora ADEM™ A4 ADEM™ A4
Stopień sprężania 11.1 11.1
Długość 716 in 18200 mm
Szerokość 155 in 3940 mm
Wysokość 467 in 11850 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 40,384 lb 18,315 kg
Masa 166,600 lb 75,500 kg

CHP2000 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • G3520H, V20, 4-suwowy silnik gazowy Może być zasilany suchym gazem ziemnym z gazociągu o wartości opałowej od 31,5 do 47,2 MJ/NM3. Chłodnica końcowa turbodoładowania z niezależnym układem chłodzenia

Panel sterowania

  • Panel sterowania EMCP 4.3 w zestawie oferuje funkcje monitorowania i ochrony silnika i generatora, regulację napięcia za pomocą Cat IVR, zwiększa odporność na stany nieustalone. Układ sterowania obejmuje sterownik AGC-4 automatycznej pracy równoległej, dzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD i ochronę agregatu podstawowego zasilania w celu zwiększenia wszechstronności, wykorzystania zestawu i monitorowania.

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym montowany do zestawu

Układ chłodzenia

  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Standardowy układ chłodzenia umożliwia pracę w temperaturze do 40°C (104°F) przy 500 mg/Nm3 NOx w 100% ciągłym trybie pracy przed obniżeniem parametrów znamionowych przy 500 m.

Moduł w obudowie

  • Fabryczna zgodność z NSPS, zgodność z UL2200 i CSA/TSSSA Wyciszenie 75 dB(A) w odległości 7 m (23 ft) Wyciszone żaluzje wlotowe powietrza i zamykane na klucz drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania Lewe i prawe drzwi serwisowe do silnika zintegrowane w ścianach bocznych kontenera Przyłącze kołnierzowe paliwa klienta 3” ANSI

Sterowanie i zabezpieczenie generatora

  • Wbudowany układ wentylacji skrzyni korbowej (CCV) i gazowy układ paliwowy NFPA37 i CSAB149.3 z zewnętrznymi przyłączami paliwa do wykorzystania i monitorowania zespołu.

Tryby pracy

  • Umożliwia niezależną pracę jednego agregatu, tryb wyspy, pracę równoległą i podział obciążenia bez modułów mocy oraz pracę równoległą jednego agregatu z trybem sieciowym w celu sterowania obciążeniem podstawowym

Zbiornik oleju silnikowego

  • Wbudowana obudowa ze zbiornikami: zabezpieczający zbiornik oleju (50 galonów), zbiornik zużytego oleju (300 gal / 2 wymiany oleju), zbiornik świeżego oleju (500 gal / 2 wymiany oleju + zabezpieczenie) i regulator poziomu oleju. Sygnalizacja niskiego poziomu

Układ wydechowy

  • Łatwy w montażu układ wydechowy (tłumik i wymiennik ciepła)
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Kolektory wydechowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat

Ogólne

  • System wykrywania pożaru

Bezpiecznik automatyczny

  • LSI długi czas, krótki czas, natychmiastowy wskaźnik przyzewowy
  • 5000 A 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne, zgodne z IEC
  • Umiejscowienie z tyłu

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

Generator

  • Rama SR5 1866 z podwójnym łożyskiem, bezszczotkowy, cewka bezkorpusowa, 12-przewodowy, wzbudzany magnesem trwałym, trójfazowy, z Cat IVR, izolacją klasy H działający w temperaturze klasy F. Monitorowanie temperatury stojana i łożyska oraz przeciwkondensacyjne grzałki uzwojenia
  • SR4B
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Katalog części
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • SR5
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Czujniki temperatury uzwojenia

System zarządzający

  • ADEM A4 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

CHP2000 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i rury
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpiecznik automatyczny

  • Montowane na ramie
  • Rama MP – 6-biegunowe dolne wejście kabla
  • Brak wyłącznika podnapięciowego UV i montowane okablowania CB
  • Automatyczny wybór neutralnego przekładnika prądowego 4000/5000 A

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Zdalne sterowanie komputerem
  • Moduł łączności zdalnej (PL1000T, PL1000E)
  • Moduł synchronizujący
  • Lokalne monitorowanie komputerowe
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • 16 punktów/32 sygnalizator świetlny, dostarczany oddzielnie
  • Moduł dedykowanych we/wy, 12 wejść cyfrowych, 8 przekaźników w kształcie litery C
  • Cat Connect: Ethernet, satelita, telematyka komórkowa

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Kolanko
  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Przedłużenie rury wydechowej
  • Elastyczne złącze
  • Kołnierz
  • Katalizator utleniający

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu pod napięciem 24 V, ETR (gotowy do działania)
  • Regulator upustowy gazów
  • Filtr paliwa

Generator

  • Ręczna regulacja napięcia
  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Europejska szyna zbiorcza
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Rozruszniki na 24 V
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Ogólne

  • Zestaw narzędzi
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw do niskich temperatur z nagrzewnicami obudowy i recyrkulacją wentylacji
  • Układ przeciwpożarowy
  • Wewnętrzne oświetlenie DC z automatycznym wyłącznikiem czasowym

Zobacz, jak CHP2000 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

CHP2000 na gaz, widok obudowy (bez cienia)

CHP2000 na gaz, obudowa

CHP2000 na gaz, obudowa

CHP2000 na gaz, obudowa

CHP2000 na gaz, obudowa

CHP2000 na gaz, otwarta obudowa

CHP2000 na gaz, otwarta obudowa

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

CHP2000 na gaz, widok obudowy (bez cienia)
CHP2000 na gaz, obudowa
CHP2000 na gaz, obudowa
CHP2000 na gaz, obudowa
CHP2000 na gaz, obudowa
CHP2000 na gaz, otwarta obudowa
CHP2000 na gaz, otwarta obudowa
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

CHP

Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

CHP
Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CHP2000

Zobacz więcej ofert