G3512H 1500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CHP1500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1490 ekW przy 1,0 pf
1490 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
42.50%
42.50%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy o mocy 1061–1515 kW zasilany gazem

CHP1500 to obudowa przystosowana do silników zasilanych gazem ziemnym Cat® G3512H o mocy 1,5 MW, z generatorem o napięciu znamionowym 4160 V do zastosowań kogeneracji (CHP). W zastosowaniach kogeneracji gazowe agregaty prądotwórcze Cat równocześnie wytwarzają prąd na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i energię cieplną do ogrzewania. Caterpillar oferuje klientom kompletne systemy CHP, eliminując konieczność zlecenia projektu i wykonania dodatkowych instalacji.

Korzyści

Do 5% oszczędności na kosztach posiadania i eksploatacji

Większa wydajność elektryczna w połączeniu z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi powodują wydłużenie czasu aktywnej pracy i obniżenie kosztów

Do 86.1% Łączna sprawność zestawu

Zestaw podczas pracy równoczesnej odznacza się sprawnością elektryczną 42,5% na potrzeby zasilania odbiorników elektrycznych i sprawnością termiczną 43,6% na potrzeby ogrzewania.

Długość całkowita 63 stopy Standardowa obudowa

Zaprojektowana i zbudowana z myślą o solidności, bezpieczeństwie i łatwości transportu Zapewnia łatwość montażu i skrócenie czasu realizacji projektów CHP.

Dane techniczne produktu CHP1500

Praca ciągła 1490 ekW przy 1,0 pf 1490 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 42.50% 42.50%
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Model silnika G3512H G3512H
Pojemność skokowa 3574 in³ 59 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Typ regulatora ADEM™ A4 ADEM™ A4
Stopień sprężania 11.1 11.1
Długość 716 in 18200 mm
Szerokość 155 in 3940 mm
Wysokość 467 in 11850 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 34,700 lb 15,740 kg
Masa 161,600 lb 73,500 kg

CHP1500 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • G3512H, V12, 4-suwowy silnik gazowy. Może być zasilany suchym gazem ziemnym z gazociągu o wartości opałowej od 31,5 do 47,2 MJ/NM3. Chłodnica końcowa turbodoładowania z niezależnym układem chłodzenia

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym montowany do zestawu

Panel sterowania

  • Panel sterowania EMCP 4.3 w zestawie oferuje funkcje monitorowania i ochrony silnika i generatora, regulację napięcia za pomocą Cat IVR, zwiększa odporność na stany nieustalone. Układ sterowania obejmuje sterownik AGC-4 automatycznej pracy równoległej, dzielenie obciążenia, sterowanie typu VFD i ochronę agregatu podstawowego zasilania w celu zwiększenia wszechstronności, wykorzystania zestawu i monitorowania.

Układ chłodzenia

  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Standardowy układ chłodzenia umożliwia pracę w temperaturze do 40°C (104°F) przy 500 mg/Nm3 NOx w 100% ciągłym trybie pracy przed obniżeniem parametrów znamionowych przy 500 m.

Moduł w obudowie

  • Fabryczna zgodność z NSPS, zgodność z UL2200 i CSA/TSSSA Wyciszenie 75 dB(A) w odległości 7 m (23 ft) Wyciszone żaluzje wlotowe powietrza i zamykane na klucz drzwi dla personelu z systemem szybkiego otwierania Lewe i prawe drzwi serwisowe do silnika zintegrowane w ścianach bocznych kontenera Przyłącze kołnierzowe paliwa klienta 3” ANSI

Sterowanie i zabezpieczenie generatora

  • Wbudowany układ wentylacji skrzyni korbowej (CCV) i gazowy układ paliwowy NFPA37 i CSAB149.3 z zewnętrznymi przyłączami paliwa do wykorzystania i monitorowania zespołu.

Tryby pracy

  • Umożliwia niezależną pracę jednego agregatu, tryb wyspy, pracę równoległą i podział obciążenia bez modułów mocy oraz pracę równoległą jednego agregatu z trybem sieciowym w celu sterowania obciążeniem podstawowym

Ogólne

  • System wykrywania pożaru

Zbiornik oleju silnikowego

  • Wbudowana obudowa ze zbiornikami: zabezpieczający zbiornik oleju (50 galonów), zbiornik zużytego oleju (300 gal / 2 wymiany oleju), zbiornik świeżego oleju (500 gal / 2 wymiany oleju + zabezpieczenie) i regulator poziomu oleju. Sygnalizacja niskiego poziomu

Bezpiecznik automatyczny

  • 5000 A 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne, zgodne z IEC
  • LSI długi czas, krótki czas, natychmiastowy wskaźnik przyzewowy
  • Umiejscowienie z tyłu

Układ wydechowy

  • Łatwy w montażu układ wydechowy (tłumik i wymiennik ciepła)
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat
  • Kolektory wydechowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)

Generator

  • Rama SR5 1866 z podwójnym łożyskiem, bezszczotkowy, cewka bezkorpusowa, 12-przewodowy, wzbudzany magnesem trwałym, trójfazowy, z Cat IVR, izolacją klasy H działający w temperaturze klasy F. Monitorowanie temperatury stojana i łożyska oraz przeciwkondensacyjne grzałki uzwojenia
  • SR4B
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Katalog części
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • SR5
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia

System zarządzający

  • ADEM A4 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

CHP1500 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i rury
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Bezpiecznik automatyczny

  • Rama MP – 6-biegunowe dolne wejście kabla
  • Montowane na ramie
  • Automatyczny wybór neutralnego przekładnika prądowego 4000/5000 A
  • Brak wyłącznika podnapięciowego UV i montowane okablowania CB

Panel sterowania

  • Moduł dedykowanych we/wy, 12 wejść cyfrowych, 8 przekaźników w kształcie litery C
  • Lokalne monitorowanie komputerowe
  • 16 punktów/32 sygnalizator świetlny, dostarczany oddzielnie
  • Zdalne sterowanie komputerem
  • Moduł synchronizujący
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Lokalny moduł alarmowy
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Cat Connect: Ethernet, satelita, telematyka komórkowa
  • Moduł łączności zdalnej (PL1000T, PL1000E)

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej, wentylator z osłoną

Układ wydechowy

  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Kolanko
  • Kołnierz
  • Elastyczne złącze
  • Przedłużenie rury wydechowej
  • Katalizator utleniający

Układ paliwowy

  • Regulator ciśnienia gazów
  • Regulator upustowy gazów
  • Filtr paliwa
  • Zawór odcinający dopływ gazu pod napięciem 24 V, ETR (gotowy do działania)

Generator

  • Europejska szyna zbiorcza
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Filtr powietrza generatora

Ogólne

  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw narzędzi
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zestaw do niskich temperatur z nagrzewnicami obudowy i recyrkulacją wentylacji
  • Układ przeciwpożarowy
  • Wewnętrzne oświetlenie DC z automatycznym wyłącznikiem czasowym

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Zobacz, jak CHP1500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

CHP1500 na gaz, widok obudowy (bez cienia)

CHP1500 na gaz, obudowa

CHP1500 na gaz, obudowa

CHP1500 na gaz, obudowa

CHP1500 na gaz, obudowa

CHP1500 na gaz, otwarta obudowa

CHP1500 na gaz, otwarta obudowa

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

CHP1500 na gaz, widok obudowy (bez cienia)
CHP1500 na gaz, obudowa
CHP1500 na gaz, obudowa
CHP1500 na gaz, obudowa
CHP1500 na gaz, obudowa
CHP1500 na gaz, otwarta obudowa
CHP1500 na gaz, otwarta obudowa
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

CHP

Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

CHP
Prezentacja kontenera w formie animacji wideo

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CHP1500

Zobacz więcej ofert