| Masa | 2447 lb 1110 kg |
| Masa oprawy | 14–22 tony 14–22 tony |
| Interfejs | Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S |
| Ciśnienie robocze | 5802 psi 400 bar |
| Prędkość bębna | 100 r/min 100 r/min |
| Średnica bębna | 23 in 595 mm |
| Nieruchome dłuta | 44 44 |
| Wysokość | 50 in 1270 mm |
| Natężenie przepływu oleju | 50 gal/min 190 l/min |
Głowice frezujące RC15
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Masa
- 2447 lb
- 1110 kg
- Masa oprawy
- 14–22 tony
- 14–22 tony
- Interfejs
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
Podsumowanie
Głowice frezujące Cat® zapewniają kontrolowaną siłę odspajania, aby ułatwić osiągnięcie wysokiego przerobu twardego materiału. Moc doprowadzana jest bezpośrednio do bębnów, co w połączeniu z mechanicznymi uszczelnieniami utrzymującymi smar i podwójnymi łożyskami nośnymi zapewnia wysoki moment obrotowy. Głowica frezująca pasuje do hydromechanicznych uchwytów osprzętu roboczego Cat, a po dostosowaniu nadaje się do kopania rowów, robót tunelowych i prac wyburzeniowych.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Głowica frezująca pozwala uzyskać wysoki przerób twardego materiału w różnych zastosowaniach, jak kopanie rowów i prace wyburzeniowe.
- Silnik napędu bezpośredniego odznacza się wysokim momentem obrotowym, mocą i wydajnością, dzięki czemu prace są wykonywane szybciej.
- Ponieważ moc jest doprowadzana bezpośrednio do bębnów, można nie przejmować się utratą mocy spowodowaną przekładnią zębatą lub napędem mechanicznym.
- Głowica frezująca wytwarza kontrolowaną z wysoką precyzją siłę odspajania, w związku z czym idealnie nadaje się do pracy w miastach lub ograniczonej przestrzeni.
- Użycie głowicy frezującej podczas pracy przyczynia się do zmniejszenia obciążenia hałasem we wrażliwych lokalizacjach, jak osiedla mieszkaniowe i szpitale, co pozwala przyjmować zlecenia w miejscach objętych limitami hałasu.
- Z względu na mniejszy rozstaw bębnów można kopać węższy rów, przy okazji zużywając mniej paliwa.
- Głowica frezująca mieli materiał wyrywany z rowu, aby nie klinował się między obudową a bębnem.
- Wbudowany filtr drenu kadłuba przyczynia się do ochrony silnika hydraulicznego i pomp przed zanieczyszczeniem.
- Dzięki podparciu każdego bębna na dwóch łożyskach wał silnika przenosi tylko ruch bez obciążenia, aby głowica frezująca mogła dłużej zachować sprawność.
- Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych pomaga utrzymać głowicę frezującą w najlepszej kondycji.
- Brak smarowania punktów naprężenia oznacza, że nie są wymagane codzienne przeglądy.
- Dłuta głowicy frezującej łatwo wymieniać za pomocą prostego narzędzia i można to zrobić szybko.
- Mechaniczne uszczelnienia powstrzymują smar przed wypłynięciem i chronią przed wnikaniem pyłu, aby narzędzie mogło dłużej pracować bez serwisowania.
- Głowica wirująca tworzy materiał gotowy do użycia w innym projekcie i zapobiega zużyciu łyżek.
- Budowanie rowów o mniejszej szerokości za pomocą głowicy frezującej do układania rurociągów lub kopania rowów. Głowice frezujące zmniejszają szersze rowy w kształcie litery V.
- Głowica frezująca pasuje do hydromechanicznych uchwytów osprzętu roboczego Cat, aby ułatwić przechodzenie od jednego zadania do innego.
- Głowica frezująca idealnie nadaje się do pogłębiania, ponieważ może pracować zanurzona w wodzie.
- Mając głowicę frezującą, można liczyć na krótszy czas wykonywania różnych zadań, od prac wyburzeniowych i tunelowych po pogłębianie i wykańczanie.
- W przypadku ograniczonej przestrzeni głowicę frezującą można ręcznie obrócić o 90 lub 270 stopni. Z dodatkowym zestawem przewodów hydraulicznych głowicę frezującą można obrócić w zakresie do 180 stopni, aby oczyszczać wąskie rowy lub wykonywać prace z daleka od maszyny.
- Łatwe odspajanie materiału bez naruszania stabilności ściany zapewnia większą kontrolę podczas prac wyburzeniowych.
- Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych przystawek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
- Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Narzędzia obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w systemie VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
- Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Akcesoria obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Dane techniczne produktu RC15
Zobacz, jak RC15 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
- Masa
- 2447 lb
- 1110 kg
- Masa oprawy
- 14–22 tony
- 14–22 tony
- Interfejs
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Masa
- 1433 lb
- 650 kg
- Masa oprawy
- 9–16 t
- 9–16 t
- Interfejs
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Masa
- 2954 lb
- 1340 kg
- Masa oprawy
- 20–34 t
- 20–34 t
- Interfejs
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
- Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Głowica frezująca RC15 Cat
Głowica frezująca Cat w trakcie kruszenia twardej skały
Głowica frezująca Cat pracująca przy budynku
Przegląd zębów głowicy frezującej
Głowica frezująca Cat w trakcie rozdrabniania skały