Głowica frezująca RC50 Cat
Głowica frezująca RC50 Cat
Głowica frezująca Cat w trakcie kruszenia twardej skały
Głowica frezująca Cat pracująca przy budynku
Przegląd zębów głowicy frezującej
Głowica frezująca Cat w trakcie rozdrabniania skały
Zdjęcia (5)

RC50 Głowice frezujące

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
6592 lb
2990 kg
Masa oprawy
50–75 ton
50–75 ton
Interfejs
Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Imponująca wydajność

Imponująca wydajność

  • Głowica frezująca pozwala uzyskać wysoki przerób twardego materiału w różnych zastosowaniach, jak kopanie rowów i prace wyburzeniowe.
  • Silnik napędu bezpośredniego odznacza się wysokim momentem obrotowym, mocą i wydajnością, dzięki czemu prace są wykonywane szybciej.
  • Ponieważ moc jest doprowadzana bezpośrednio do bębnów, można nie przejmować się utratą mocy spowodowaną przekładnią zębatą lub napędem mechanicznym.
  • Głowica frezująca wytwarza kontrolowaną z wysoką precyzją siłę odspajania, w związku z czym idealnie nadaje się do pracy w miastach lub ograniczonej przestrzeni.
  • Użycie głowicy frezującej podczas pracy przyczynia się do zmniejszenia obciążenia hałasem we wrażliwych lokalizacjach, jak osiedla mieszkaniowe i szpitale, co pozwala przyjmować zlecenia w miejscach objętych limitami hałasu.
Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja

  • Z względu na mniejszy rozstaw bębnów można kopać węższy rów, przy okazji zużywając mniej paliwa.
  • Głowica frezująca mieli materiał wyrywany z rowu, aby nie klinował się między obudową a bębnem.
  • Wbudowany filtr drenu kadłuba przyczynia się do ochrony silnika hydraulicznego i pomp przed zanieczyszczeniem.
  • Dzięki podparciu każdego bębna na dwóch łożyskach wał silnika przenosi tylko ruch bez obciążenia, aby głowica frezująca mogła dłużej zachować sprawność.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych pomaga utrzymać głowicę frezującą w najlepszej kondycji.
  • Brak smarowania punktów naprężenia oznacza, że nie są wymagane codzienne przeglądy.
  • Dłuta głowicy frezującej łatwo wymieniać za pomocą prostego narzędzia i można to zrobić szybko.
  • Mechaniczne uszczelnienia powstrzymują smar przed wypłynięciem i chronią przed wnikaniem pyłu, aby narzędzie mogło dłużej pracować bez serwisowania.
  • Głowica wirująca tworzy materiał gotowy do użycia w innym projekcie i zapobiega zużyciu łyżek.
Wszechstronność dostosowania do różnych zadań

Wszechstronność dostosowania do różnych zadań

  • Budowanie rowów o mniejszej szerokości za pomocą głowicy frezującej do układania rurociągów lub kopania rowów. Głowice frezujące zmniejszają szersze rowy w kształcie litery V.
  • Głowica frezująca pasuje do hydromechanicznych uchwytów osprzętu roboczego Cat, aby ułatwić przechodzenie od jednego zadania do innego.
  • Głowica frezująca idealnie nadaje się do pogłębiania, ponieważ może pracować zanurzona w wodzie.
  • Mając głowicę frezującą, można liczyć na krótszy czas wykonywania różnych zadań, od prac wyburzeniowych i tunelowych po pogłębianie i wykańczanie.
  • W przypadku ograniczonej przestrzeni głowicę frezującą można ręcznie obrócić o 90 lub 270 stopni. Z dodatkowym zestawem przewodów hydraulicznych głowicę frezującą można obrócić w zakresie do 180 stopni, aby oczyszczać wąskie rowy lub wykonywać prace z daleka od maszyny.
  • Łatwe odspajanie materiału bez naruszania stabilności ściany zapewnia większą kontrolę podczas prac wyburzeniowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych przystawek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Narzędzia obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w systemie VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Akcesoria obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu RC50

Masa 6592 lb 2990 kg
Masa oprawy 50–75 ton 50–75 ton
Interfejs Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
Ciśnienie robocze 5802 psi 400 bar
Prędkość bębna 80 r/min 80 r/min
Średnica bębna 30 in 750 mm
Nieruchome dłuta 56 56
Wysokość 72 in 1825 mm
Natężenie przepływu oleju 132 gal/min 500 l/min

Zobacz, jak RC50 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  RC50

Zobacz więcej ofert