Głowica frezująca RC20

RC20 Głowice frezujące

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
2954 lb
1340 kg
Masa oprawy
20–34 t
20–34 t
Interfejs
Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Imponująca wydajność

Imponująca wydajność

  • Głowica frezująca pozwala uzyskać wysoki przerób twardego materiału w różnych zastosowaniach, jak kopanie rowów i prace wyburzeniowe.
  • Silnik napędu bezpośredniego odznacza się wysokim momentem obrotowym, mocą i wydajnością, dzięki czemu prace są wykonywane szybciej.
  • Ponieważ moc jest doprowadzana bezpośrednio do bębnów, można nie przejmować się utratą mocy spowodowaną przekładnią zębatą lub napędem mechanicznym.
  • Głowica frezująca wytwarza kontrolowaną z wysoką precyzją siłę odspajania, w związku z czym idealnie nadaje się do pracy w miastach lub ograniczonej przestrzeni.
  • Użycie głowicy frezującej podczas pracy przyczynia się do zmniejszenia obciążenia hałasem we wrażliwych lokalizacjach, jak osiedla mieszkaniowe i szpitale, co pozwala przyjmować zlecenia w miejscach objętych limitami hałasu.
Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja

  • Z względu na mniejszy rozstaw bębnów można kopać węższy rów, przy okazji zużywając mniej paliwa.
  • Głowica frezująca mieli materiał wyrywany z rowu, aby nie klinował się między obudową a bębnem.
  • Wbudowany filtr drenu kadłuba przyczynia się do ochrony silnika hydraulicznego i pomp przed zanieczyszczeniem.
  • Dzięki podparciu każdego bębna na dwóch łożyskach wał silnika przenosi tylko ruch bez obciążenia, aby głowica frezująca mogła dłużej zachować sprawność.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych pomaga utrzymać głowicę frezującą w najlepszej kondycji.
  • Brak smarowania punktów naprężenia oznacza, że nie są wymagane codzienne przeglądy.
  • Dłuta głowicy frezującej łatwo wymieniać za pomocą prostego narzędzia i można to zrobić szybko.
  • Mechaniczne uszczelnienia powstrzymują smar przed wypłynięciem i chronią przed wnikaniem pyłu, aby narzędzie mogło dłużej pracować bez serwisowania.
  • Głowica wirująca tworzy materiał gotowy do użycia w innym projekcie i zapobiega zużyciu łyżek.
Wszechstronność dostosowania do różnych zadań

Wszechstronność dostosowania do różnych zadań

  • Budowanie rowów o mniejszej szerokości za pomocą głowicy frezującej do układania rurociągów lub kopania rowów. Głowice frezujące zmniejszają szersze rowy w kształcie litery V.
  • Głowica frezująca pasuje do hydromechanicznych uchwytów osprzętu roboczego Cat, aby ułatwić przechodzenie od jednego zadania do innego.
  • Głowica frezująca idealnie nadaje się do pogłębiania, ponieważ może pracować zanurzona w wodzie.
  • Mając głowicę frezującą, można liczyć na krótszy czas wykonywania różnych zadań, od prac wyburzeniowych i tunelowych po pogłębianie i wykańczanie.
  • W przypadku ograniczonej przestrzeni głowicę frezującą można ręcznie obrócić o 90 lub 270 stopni. Z dodatkowym zestawem przewodów hydraulicznych głowicę frezującą można obrócić w zakresie do 180 stopni, aby oczyszczać wąskie rowy lub wykonywać prace z daleka od maszyny.
  • Łatwe odspajanie materiału bez naruszania stabilności ściany zapewnia większą kontrolę podczas prac wyburzeniowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych przystawek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Narzędzia obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w systemie VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Akcesoria obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu RC20

Masa 2954 lb 1340 kg
Masa oprawy 20–34 t 20–34 t
Interfejs Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S Mocowanie sworzniowe, CPG, CW, S
Ciśnienie robocze 5802 psi 400 bar
Prędkość bębna 90 r/min 90 r/min
Średnica bębna 26 cale 660 mm
Nieruchome dłuta 44 44
Wysokość 53 cale 1335 mm
Natężenie przepływu oleju 71 gal/min 270 l/min

Zobacz, jak RC20 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Głowica frezująca RC20 Cat

Głowica frezująca Cat w trakcie kruszenia twardej skały

Głowica frezująca Cat pracująca przy budynku

Przegląd zębów głowicy frezującej

Głowica frezująca Cat w trakcie rozdrabniania skały

Głowica frezująca RC20 Cat
Głowica frezująca Cat w trakcie kruszenia twardej skały
Głowica frezująca Cat pracująca przy budynku
Przegląd zębów głowicy frezującej
Głowica frezująca Cat w trakcie rozdrabniania skały