Novos D6 E D8
Tratores Médios Cat®
Onde Tudo Começou
Você sabia que fabricamos nosso primeiro trator há 110 anos? Inovamos há mais de um século e hoje nossa tecnologia prova que nenhuma tarefa é difícil demais para um trator Caterpillar.
Entendemos Como Aliviar O Trabalho Pesado
Trabalhe com a maior potência e eficiência dos tratores Cat® D6 e D8, que oferecem a combinação perfeita de desempenho e tecnologia. Neles você encontrará:
- Maior conforto e segurança, com Cabine de Nova Geração e sensores de detecção de pessoas.
- Transmissão automática de 4 velocidades para eficiência ideal em qualquer terreno.
- Tecnologia Cat Slope & Steer Assist™ integrada, com a opção de compra do Cat Grade 3D.
- Sistema de controle remoto que permite aos operadores trabalhar remotamente, evitando situações perigosas.
Veja como manter a produtividade em alta e o custo operacional em baixa, a partir da evolução.
Entendemos De Grandes Desafios
O trator D6 Medium Dozer conta com transmissão 100% automática, proporcionando melhor desempenho e menores custos operacionais.
- Tecnologia Superior
Aumente sua produtividade com a tecnologia Cat® Grade 3D, um sistema de controle GPS que ajusta os movimentos da lâmina. - Carregamento Sem Esforço
A tecnologia AutoCarry™* automatiza o levantamento da lâmina e maximiza as cargas, melhorando a taxa de trabalho. - Manutenção Eficaz
Com componentes modulares de fácil acesso e intervalos de manutenção mais longos, você reduz o tempo de inatividade para manutenção.
*O Auto Carry não está disponível em ambientes fechados ou em locais sem sinal GNSS/GPS.
Entendemos De Cargas Pesadas
O trator de médio porte D8 aumenta sua produtividade e termina o trabalho mais rápido graças à sua lâmina semiuniversal, que é a maior do mercado*.
- Eficiência Todo-Terreno
Seja trabalhando no calor do deserto ou no frio do Ártico, ele enfrenta mesmo as condições mais desafiadoras. - Nivelamento Mais Rápido
Transporte mais material a um custo menor. A potência do motor e a transmissão automática ajudam você a economizar combustível. - Maior Vida Útil
A roda motriz elevada protege as peças principais contra impactos fortes e tem um design modular para facilitar a manutenção.
*A maior lâmina dentre os tratores de 40 toneladas.
Entendemos De Grandes Tecnologias
Saiba mais sobre as tecnologias Cat® que caracterizam nossos tratores por sua segurança, eficiência e desempenho.
Cat Grade 3D
Automatiza até 80% dos movimentos das lâminas com GPS, permitindo que o trator carregue melhor, evitando escorregões e fornecendo informações ao operador em tempo real.
Slope Assist™
Slope Assist ajusta o ângulo da lâmina, tornando o trabalho mais fácil e rápido para o operador. Controle a inclinação e o declive, sem a necessidade de hardware adicional.
Steer Assist™
Mantém a máquina em linha reta e ajusta a lâmina automaticamente, reduzindo o esforço do operador em até 75%. Facilita o acompanhamento de guias e melhora a precisão.