Trem de Força
A Caterpillar ficou conhecida por construir alguns dos motores e transmissões mais confiáveis do mundo. Mas esta não é a história completa. Baseamo-nos em décadas de experiência em vários mercados para desenvolver os sistemas dos trens de força Cat, que são ajustados em termos de desempenho para atender às necessidades de aplicação dos OEMs.
Quando otimizados para as aplicações dos OEMs, os sistemas dos trens de força Cat se integram e se comunicam com outros componentes do trem de força a fim de proporcionar a força, as opções de câmbio e a facilidade de operação exigidas por seus clientes. Essa solução completa para o trem de força proporciona maior rendimento do combustível e uma operação suave, aumentando, assim, o valor do ciclo de vida. A resistência e a durabilidade de todos os trens de força Cat começam com uma engenharia inovadora. Trabalhamos com OEMs em várias indústrias ao redor do mundo e estamos prontos para oferecer as mesmas capacidades comprovadas.
Eixos
A Caterpillar oferece uma ampla linha de eixos internos e externos para comandos planetários voltados para aplicações pesadas.
Os eixos da Cat® proporcionam alta durabilidade, baixo nível de ruídos e controle de tração em terrenos irregulares ou ruins. A Caterpillar oferece uma ampla gama de modelos e de capacidades de carga. Os modelos para trabalhos pesados da Caterpillar resistem aos tipos de choque de carga que ocorrem durante operações em qualquer tipo de terreno.
- Os modelos para trabalhos pesados contam com engrenagens e rolamentos mais resistentes que aumentam a durabilidade e o desempenho.
- Os selos Duo-cone de face metálica, localizados entre os eixos e o alojamento, impedem a entrada de óleo e de contaminantes.
- Os freios de disco a óleo não necessitam de ajuste e são totalmente embutidos.
- Os diferenciais dianteiro e traseiro opcionais, com deslizamento limitado, proporcionam o máximo de tração possível em condições de solo ruim ou em terrenos irregulares.
- O diferencial No-SPIN oferece maior tração em condições de baixa tração ou de terreno irregular.
Transmissões
Desenvolvemos cada transmissão com a intenção de integrá-las a outros sistemas e componentes do trem de força.
OEMs em indústrias tão variadas quanto as dos setores florestal, locomotivo, movimentação de materiais, agrícola e de mineração contam com a Caterpillar para a criação e a fabricação de suas transmissões. Desenvolvemos cada transmissão com a intenção de integrá-la a outros sistemas e componentes do trem de força – incluindo o motor, o eixo, o sistema eletrônico, o sistema hidráulico e a interface com o operador, a fim de proporcionar o máximo de força e otimizar o desempenho de todo o sistema do trem de força.
Com base em décadas de serviço para as indústrias agrícola e afins, a Caterpillar desenvolve soluções para os desafios impostos a muitos dos atuais fabricantes de equipamentos originais. Trabalhando junto com OEMs que atendem a indústria agrícola, a Caterpillar produziu uma nova linha de transmissões de comando direto de alta capacidade e alta eficiência.
Comandos Finais
Os comandos finais planetários usados nas carregadeiras de rodas, caminhões fora-de-estrada, tratores de esteira, tratores-escrêiperes de rodas e tratores florestais de toras da Caterpillar® estão disponíveis para os Fabricantes de Equipamentos Originais.
Eles oferecem:
- Configurações de redução simples, dupla e tripla
- Torques de 2.500 a 25.000 pés- lb (3.390 a 33.900 Nm)
- Grande variedade de relação de marchas
- Autolubrificação
- Retentores de face metálica de longa vida
- Design compacto
Conversores de Torque
Os Conversores de Torque, quando ajustados à velocidade do motor e à potência, podem ter um impacto positivo significativo no desempenho do veículo. O Grupo de Soluções OEM pode oferecer aos OEMs o maior conjunto de opções existente para tipos e tamanhos de conversores entre qualquer fornecedor de equipamentos fora-de-estrada.
Grande variedade de configurações disponíveis para atender a aplicações específicas
- Controles padrão ou combinações de controles elétricos e eletrônicos disponíveis para alterar a velocidade e o torque do motor com o objetivo de maximizar recursos opcionais de configuração do conversor
- Conversores padrão
- Divisores de torque
- Embreagens de travamento
- Rotores de modulação
- Capacidades variáveis
- Opções de roda livre
- Retardadores
- Relações opcionais de torque de estolagem
- Comandos de bomba SAE opcionais