MOTONIVELADORAS CAT®
NOVOS NOMES. MAIS OPÇÕES DE PRODUTIVIDADE E CONFORTO.
As motoniveladoras lideram o setor no quesito multitarefas. Uma motoniveladora pode fazer nivelamento de acabamento, misturar agregados e outros materiais, cortar ou limpar uma vala, remover neve e fazer um aclive. Não importa o tamanho do trabalho, existe uma motoniveladora Cat® para executá-lo – pequena, média ou grande. Recentemente, simplificamos os nomes de toda a nossa linha de motoniveladoras. Faça o download da linha de produtos inovadores aqui.
MAIS MANOBRABILIDADE DO QUE FORÇA.*
As motoniveladoras pequenas são muito usadas por secretarias de obras públicas municipais para a manutenção de ruas e estradas e a remoção de neve. Empreiteiras usam motoniveladoras em uma grande variedade de trabalhos, como construção de estradas, estacionamentos, campos esportivos e compactação de solo. A vantagem deste tamanho de motoniveladora é a capacidade de movê-la eficientemente em áreas estreitas. Com as motoniveladoras Cat pequenas, você pode escolher entre controles do tipo “joystick” ou um volante com alavancas. Em busca do equilíbrio ideal entre manobrabilidade e desempenho? Há uma motoniveladora Cat perfeita para você.
*A série K estará disponível em mercados selecionados.
NADA BLOQUEIA O SEU CAMINHO.
Com as motoniveladoras Cat grandes, você tem a potência e o comprimento de lâmina necessários para mover grandes quantidades de material e fazer o nivelamento de forma rápida e eficiente. Com grande velocidade e capacidade de lâmina, elas são ideais para remover neve ou detritos de estradas em tempo recorde. A combinação de peso e potência ajuda a cortar materiais duros e resistentes, como vias de transporte de minérios.