CAT Equipment
CAT Equipment

A CATERPILLAR APRESENTA O MISTURADOR GIRATÓRIO RM400

Para Divulgação Mundial, Exceto China e América do Norte: Fevereiro de 2021 
Número do Comunicado: 143PR21

A Caterpillar Inc. anuncia a disponibilidade do Misturador Giratório RM400. O novo RM400 substitui o Misturador Giratório RM300 e oferece muitos novos recursos e aprimoramentos, incluindo 19% mais potência, um ambiente de operação aprimorado e melhor capacidade de manobra. Esses recursos ajudam os empreiteiros a atender às especificações de trabalho exigentes em aplicações de recuperação e estabilização de solo em profundidade total. A máquina fornece uma largura de corte de 2,4 m (8 pés) e pesa 23.500 kg (51.809 lb).

Potência Eficiente, Maior Mobilidade

O motor Cat® C9.3 fornece 311 kW (417 HP) de potência e atende aos padrões de emissões do Estágio V da UE. A tração em todas as rodas padrão utiliza quatro bombas de comando independentes para o torque máximo, ao mesmo tempo em que proporciona excelente tração e maior velocidade para se movimentar pelo canteiro de obras. O comprimento de operação de 9,56 m (31,4 pés) é 44 cm (17,3 pol) mais curto do que o do antecessor, o RM300. O comprimento mais curto melhora a capacidade de manobra em zonas comerciais, estacionamentos e áreas residenciais, ao mesmo tempo em que aumenta a visibilidade.

Ambiente de Operação Inovador

Uma cabine deslizante totalmente para a esquerda e para a direita melhora a visão de um lado para o outro das bordas dos pneus e das linhas de corte do rotor para melhor eficiência do operador e maior produção. As câmeras frontais e traseiras padrão visualizadas por meio de um monitor na cabine oferecem boa visibilidade, enquanto as câmeras de montagem lateral opcionais oferecem boas linhas de visão ao longo da máquina para maior segurança.

Além disso, câmeras opcionais podem ser montadas na frente e atrás da câmara do rotor. A câmera frontal auxilia o operador ao cortar perto de obstáculos, como bueiros e meios-fios, enquanto a câmera traseira oferece boa visão do material de descarga. A exibição dessas câmeras do compartimento do operador requer um monitor de tela sensível ao toque adicional.

O volante oferece controle simples e boa visibilidade para a frente, enquanto um joystick controla as rodas traseiras durante a utilização dos modos de seleção para um controle mais preciso. Um monitor LCD do tamanho de um tablet mantém o operador informado sobre as funções da máquina, incluindo a abertura das portas frontal e traseira da câmara do rotor.

Qualidade de Mistura Superior

Três velocidades diferentes do rotor ajudam a fornecer a gradação desejada do material. Um controlador eletrônico mantém o rotor na profundidade adequada e a máquina em uma velocidade consistente para garantir o desempenho ideal de mistura. O RM400 pode ser equipado com um sistema de borrifo de água em conjunto com um sistema de emulsão para oferecer excelente versatilidade e economia de tempo quando os aditivos são necessários.

Quatro opções de rotor estão disponíveis para uma variedade de aplicações. Um rotor universal pode ser usado para recuperação ou estabilização do solo de profundidade total e está equipado com ferramentas de avanço com ponta de carboneto de 200 pontos. Um rotor de solo é usado para uma variedade de aplicações de mistura e estabilização e combina aditivos com materiais semicoesos ou granulares e está equipado com ferramentas de avanço com ponta de carboneto de 238 pontos. O rotor de combinação foi projetado principalmente para uso em aplicações de estabilização do solo em materiais coesos, mas também é eficiente para recuperação de asfalto leve. O rotor de combinação está equipado com ferramentas de avanço com ponta de carboneto de 114 pontos. Um rotor de lâmina também está disponível.

Manutenção Simplificada

Os pontos de manutenção diária estão agrupados e são facilmente acessíveis. O capô do motor inclina-se facilmente para a frente com o toque de um interruptor para facilitar o acesso ao sistema de arrefecimento e ao motor. O sistema de arrefecimento utiliza um ventilador de velocidade variável que pode ser ajustado para inverter o sentido periodicamente por intervalos curtos durante a operação. Esse projeto único ajuda o sistema a repelir a poeira acumulada e manter o sistema mais limpo para proporcionar o máximo de eficiência e intervalos de manutenção prolongados.

Um compressor de ar integrado opcional, combinado com o capô basculante do rotor e a grande porta de descarga traseira, facilita e agiliza a troca das brocas do rotor.

Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Cat local.

 

de

Misturador Giratório Cat RM400

# # #

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor
www.cat.com/requestCatinfo