AS NOVAS MÁQUINAS D3 AMPLIAM A REPUTAÇÃO DA SÉRIE D E INCLUEM MELHORIAS NA EXPERIÊNCIA DO OPERADOR, ESTABILIDADE E TECNOLOGIA.
Para Publicação na América do Sul, África, Oriente Médio, Ásia: agosto de 2019
Número da Publicação: 907PR19
A Caterpillar anuncia o lançamento de 9 novos modelos de Minicarregadeira (SSL, Skid Steer Loader) e Pá-carregadeira de Esteira Compacta (CTL, Compact Track Loader) Cat® Série D3. Essas novas máquinas ampliam a reputação da Série D de qualidade, conforto e desempenho, além de proporcionar melhorias na experiência do operador e na estabilidade da pá-carregadeira de esteira. Pioneiros no setor, os modelos da Série D3 também são compatíveis com uma linha de novos Acessórios Inteligentes. Essa tecnologia de máquina avançada reconhece determinados acessórios e personaliza os controles e as informações do operador de acordo com a ferramenta e a tarefa.
Experiência do Operador Melhorada
A entrada e a saída das novas pás-carregadeiras da Série D3 equipadas com uma cabine fechada agora são mais fáceis graças a uma porta de abertura mais larga. Além disso, a distância entre os suportes do joystick aumentou 3 pol (76 mm), oferecendo espaço extra para o operador dentro da cabine a fim de proporcionar uma experiência mais confortável.
Elevação dos padrões da Pá-carregadeira de Esteira Compacta
As novas CTLs Cat Série D3 proporcionam maior estabilidade operacional durante o manuseio de cargas pesadas, o nivelamento ou o carregamento de caminhões. As mudanças feitas no chassi do material rodante e nos eixos de torção reduzem o tombamento e o balanço da máquina e ainda oferecem conforto de condução superior.
Todas as CTLs Cat Série D3 apresentam percursos em duas velocidades padrão para melhorar o desempenho no local de trabalho. Essas máquinas são preparadas para proporcionar desempenho de escavação de alto torque, bem como velocidade máxima elevada para o percurso. As pás-carregadeiras Cat 279D3 e 289D3 eficientes atingem uma velocidade de deslocamento máxima de 8,4 mph (13,6 km/h), 20% a mais do que os equipamentos equivalentes da Série D.
Controle Avançado
Os modelos de SSL e CTL Cat Série D3 oferecem Tecnologia Inteligente que dá início a um nível mais alto de integração entre a máquina e os novos Acessórios Inteligentes. Essa tecnologia de acessórios avançada permitirá que os modelos de
SSL e CTL Cat Série D3 reconheçam automaticamente os Acessórios Inteligentes e convertam controles da máquina de acordo com as necessidades operacionais e informativas desse acessório.
As SSLs e as CTLs Cat oferecem recursos avançados de controle que incluem o Posicionador de Ferramentas de Trabalho e Retorno à Escavação para ajudar operadores em tarefas repetitivas, como nivelamento, escavação e carregamento. Esses itens agora são agrupados com o recurso de autonivelamento de direção dupla para que ainda mais operadores sejam capazes de usufruir os recursos que automatizam as funções da máquina para permitir que essas tarefas sejam concluídas com menos interação e experiência do usuário.
Para obter mais informações sobre a nova Série D3 Cat de SSLs e CTLs, visite o revendedor Cat local ou www.cat.com.
|
232D3 |
236D3 |
242D3 |
246D3 |
262D3 |
Motor |
Cat C2.2 |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Potência bruta, |
60.2 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
Peso operacional, |
6,514 |
6,567 |
7,138 |
7,478 |
8,296 |
ROC a 50%, |
1,900 |
1,800 |
2,200 |
2,200 |
2,700 |
|
257D3 |
259D3 |
279D3 |
289D3 |
Motor |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Potência bruta, |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
Peso operacional, |
8,094 |
8,987 |
10,095 |
10,688 |
ROC a 50%, |
2,570 |
2,870 |
3,170 |
4,130 |
# # #
Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
| Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |