Para Lançamento na América do Sul: XXX 2021
Número do Comunicado:57PR21
O novo Trator de Esteira Cat® D7 foi totalmente remodelado para proporcionar até 10 por cento mais eficiência na laminação, mover até 11 por cento mais material por hora e ajudar a realizar o trabalho com uma variedade maior de opções tecnológicas fáceis de usar. Uma transmissão totalmente automática de 4 velocidades oferece uma eficiência ideal em termos de combustível e laminação, além de facilidade da operação. A 197 kW (265 hp) e peso operacional de 29.776 kg (65.644 lb), o novo Trator de Esteira D7 substitui o D7R.
Valor de Última Geração
O D7 move até 11 por cento mais material por hora do que o D7R, com mais peso e mais potência. A capacidade da lâmina aumentou 10 por cento, e uma bomba de direção dedicada proporciona um empuxo mais contínuo durante uma curva sob carga tendo em vista um nível mais alto de produtividade.
O D7 é acionado por uma nova transmissão de 4 velocidades totalmente automática de mudança suave. Os operadores não precisam mudar as marchas – basta escolher a velocidade de deslocamento desejada, e a transmissão se ajusta continuamente tendo em vista a eficiência e a potência máximas no deslocamento sem ação adicional do operador. Isso ajuda a evitar o superaquecimento em climas quentes, oferece um controle melhor de velocidade e gera mais potência em direção ao solo.
A cabine completamente remodelada, a mesma do D5, eleva o padrão em termos de conforto e produtividade. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Integrated Roll Over Protective Structure) Integrada oferece mais visibilidade em direção às laterais do trator de esteira. Os operadores terão mais espaço, um assento com suspensão a ar com vários ajustes e uma interface do operador do painel de medidores de 8 pol (203 mm) com uma visão clara das funções e das configurações da máquina/serviço. Uma cabine Premium opcional oferece apoios de braço totalmente ajustáveis, além de uma interface do operador com tela sensível ao toque de 10 pol (254 mm) fácil de usar com câmera de ré de Alta Definição. Quatro luzes LED são o padrão, com opções para pacotes de 6 ou 12 luzes.
Um chassi mais pesado, estruturas de tamanho D8 e um novo chassi de rolete de esteira com eixos de rolete maiores aumentam a durabilidade. Material rodante Reforçado de Vida Útil Estendida – HDLX com DuraLink™ – oferece uma vida útil do selo até 20 por cento maior em condições de alto impacto. Um sistema de combustível remodelado proporciona mais confiabilidade e uma entrega de combustível mais precisa.
Um Centro de Serviço ao Nível do Solo oferece acesso facilitado ao interruptor de desconexão e pode ser equipado com um horômetro opcional e um interruptor de luz de acesso/saída. Há um trilho, com suporte de pá integrado, disponível para ajudar a facilitar o abastecimento.
Opções Tecnológicas Fáceis de Usar
O D7 lidera o setor com uma grande variedade de opções tecnológicas fáceis de usar e que ajudam a maximizar o retorno sobre o investimento no equipamento. Todos os recursos tecnológicos foram projetados para ajudar os novos operadores a ficarem mais produtivos mais rapidamente, além de ajudar os operadores experientes a realizarem o trabalho de maneira mais rápida e com menos esforço. A Indicação da Inclinação é padrão em todas as máquinas, mostrando a queda principal da máquina e a inclinação transversal à direita na tela principal para referência simplificada.
ARO com Assist é uma opção pronta para controle de nivelamento que acompanha recursos de assistência ao operador que funcionam em segundo plano para ajudar os operadores a fazerem mais em menos tempo.
Os clientes também podem adicionar Cat Grade com 3D de fábrica. O sistema GPS automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo inserções manuais do operador em até 80 por cento. As antenas pequenas são integradas ao teto da cabine tendo em vista mais proteção, e os receptores GPS são montados internamente, de maneira que possam ficar presos com o travamento das portas da cabine. Uma interface do operador de nivelamento intuitiva de 254 mm (10 pol) funciona de maneira muito semelhante a um smartphone, facilitando pegá-la rapidamente. A plataforma do sistema operacional Android permite a instalação de aplicativos personalizados para mais versatilidade.
Conecte-se para Mais Eficiência
A tecnologia de telemática Cat Link ajuda a eliminar a complexidade do gerenciamento dos locais de trabalho – reunindo dados gerados pelos equipamentos, materiais e pessoas – e apresentando em formatos personalizáveis.
Equipado para o Trabalho
Otimize o D7 tendo em vista as aplicações desejadas com uma grande variedade de opções de lâminas e sapatas de esteira. A configuração da esteira padrão coloca mais esteira no solo, algo semelhante ao material rodante XR do D7R, tendo em vista mais equilíbrio e um desempenho melhor.
O D7 também pode ser pedido com proteção especializada para superar os desafios do trabalho de Descarte/Aterro Sanitário e Florestal/Limpeza de Terreno. Além da proteção da máquina contra impactos e detritos suspensos no ar, esses tratores de esteira especiais podem ser solicitados com uma cabine resistente a impactos, material rodante específico para a aplicação e uma lâmina especial.
Para obter mais informações, visite www.cat.com ou entre em contato com o revendedor Cat local.
Observação: Todos os comparativos são com o trator de esteira D7R
1O recurso não funciona em áreas fechadas ou nas quais não haja um sinal de GPS disponível.
Motor |
Cat® C9.3B |
|
Trem de Força |
Totalmente Automático de 4 Velocidades |
|
Emissões |
MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE |
|
Potência Líquida Nominal (2.200 rpm) |
||
ISO 9249/SAE J1349 |
197 kW |
265 HP |
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
268 mhp |
|
Peso Operacional |
||
SU Padrão com ríper |
29.776 kg |
65.644 lb |
Manipulador de Resíduos |
28.140 kg |
62.035 lb |
Peso do ríper SU com três dentes = 2.993 kg/6.596 lb |
||
Capacidade da Lâmina |
||
Semiuniversal (SU) |
7,4 m3 |
9,7 yd3 |
Ângulo (A) |
4,2 m3 |
5,4 yd3 |
Universal (U) |
8,6 m3 |
11,2 yd3 |
Universal-Aterro Sanitário |
16,6 m3 |
21,7 yd3 |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações do produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2021 Caterpillar Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
|
|