Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
NOVOS MODELOS NEXT GEN SUBSTITUEM OS ANTIGOS CAT D3K2, D4K2 E D5K2 PARA TRATORES PEQUENOS
Para Divulgação na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Ásia-Pacífico, excluindo Japão e Coreia do Sul: março de 2020
Número da Publicação: 224PR20
Construídos na mesma plataforma de base da máquina que os antecessores bem-sucedidos, os novos tratores pequenos Cat® D1, D2 e D3 Next Gen apresentam mudanças de estilo, melhorias tecnológicas e um novo motor com baixo consumo de combustível e baixa emissão que fornece valor significativo para o cliente. Os tratores D1, D2 e D3 Next Gen substituem os modelos D3K2, D4K2 e D5K2, respectivamente, e a nova série oferece as mesmas opções de modelo de especialidade que no passado.
Esses tratores pequenos Next Gen são projetados para otimizar a velocidade, a capacidade de transporte, a facilidade de manobra, a versatilidade e a precisão do nivelamento de acabamento. Uma nova linha do capô de inclinação inferior melhora a visibilidade sobre a parte superior do capô até a visão periférica e a borda cortante da lâmina para aumentar a eficiência do nivelamento de acabamento.
Um visor primário maior de 254 mm (10 pol) com tela sensível ao toque em cores oferece fácil acesso a muitos recursos de tecnologia avançada padrão e opcionais. Reduzindo a patinagem da esteira quando a máquina encontra a carga máxima para maior produtividade de cada ciclo, o Controle de Tração Automático padrão não requer mais interação do operador com os modelos anteriores. A Indicação de Inclinação aumenta a confiança do operador ao trabalhar em inclinações, fornecendo inclinação do chassi na direção de inclinação transversal sem riscos. A Lâmina Estável complementa a entrada de controle da lâmina do operador, permitindo que o operador termine o nivelamento com mais facilidade, mais rapidez e menos esforço.
Disponível como parte da Opção de Acessório Pronto para Uso (ARO, Attachment Ready Option) Cat para facilitar a escalabilidade de GRADE com sistemas de controle 3D, o Slope Assist economiza tempo, ajudando o operador a alcançar com mais facilidade a inclinação principal desejada da lâmina (para a frente/para trás) e a inclinação transversal (esquerda/direita), mantendo automaticamente os ângulos de nivelamento da lâmina estabelecidos pelo operador. A opção de Tombamento Potente do trator permite que o operador controle o tombamento da lâmina (para a frente/para trás) remotamente do compartimento do operador para otimizar a inclinação da lâmina para o carregamento da lâmina, otimizando a produtividade da máquina em até 6%.
Duas configurações de material rodante - padrão e LGP (Low Ground Contact Pressure, Baixa Pressão de Contato com o Solo) - continuarão sendo oferecidas para os próximos tratores pequenos Next Gen. A designação XL não será mais usada com a nova série. A esteira LGP de 762 mm (30 pol) será oferecida para os modelos D1 e D3 para melhorar a tração e a flutuação em condições subterrâneas extremamente marginais. A escolha entre a Esteira Vedada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) e os sistemas de material rodante Cat Abrasion™ fornece aos clientes a solução de menor custo de operação para suas aplicações específicas.
Nova Unidade de Energia
Os novos tratores pequenos D1, D2 e D3 Next Gen são alimentados pelo motor diesel Cat C3.6 com eficiência em consumo de combustível, que atende aos padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. A porta grande e articulada dos tratores que oferece fácil acesso para manutenção do motor a todos os pontos de manutenção regulares do motor foi movida para o lado direito das máquinas novas.
Ao mesmo tempo em que oferece as mesmas classificações de potência líquida que os modelos correspondentes da série anterior, esses novos tratores Next Gen oferecem uma economia de combustível até 10% melhor. O Modo Eco, disponível nas opções de avanço/ré ou somente ré, melhora a economia de combustível reduzindo automaticamente a rotação do motor quando esta não for necessária. Quando as mudanças de carga precisam de RPM do motor mais alta, o Modo Eco permite automaticamente que o motor forneça velocidade e potência máximas até que a carga diminua.
Uma série de recursos opcionais ajuda o cliente a otimizar a operação do motor, com base nas condições de operação. O pré-purificador tipo turbina disponível aumenta a vida útil do filtro de ar do motor ao trabalhar em condições excessivas de detritos. Um ventilador reversível automático reduz o acúmulo de detritos no radiador e na cobertura do motor invertendo o sentido do ventilador em um intervalo predeterminado sem a necessidade de entrada do operador. O acesso ao radiador sem ferramentas para limpeza periódica é facilitado pela opção de grade articulada do radiador.
A nova linha de tratores pequenos Cat fará sua estreia na América do Norte na CONEXPO-CON/AGG 2020 no novo Festival Grounds externo no estande da Caterpillar #F4455 com a produção a partir de agosto de 2020. Para obter mais informações sobre tratores pequenos Cat, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse: https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/dozers/small-dozers.html
Modelo |
D1 |
D2 |
D3 |
Peso operacional, lb (kg) |
18,240 – 18,390 |
18,340 – 19,019 |
20,321 – 21,150 |
Motor |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Potência líquida, HP (kW) |
80 (59.7) |
92 (68.8) |
104 (77.6) |
Capacidade da lâmina, yd3 (m3) |
1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66) |
2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98) |
2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34) |
Largura da lâmina, pol (mm) |
104 – 124 |
109.5 – 124 |
109.5 – 127 |
Número do rolete inferior |
6 |
7 |
7 |
Esteira no solo |
89 |
89 |
91 |
# # #
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |