A Retroescavadeira BH130 SMART faz mais do que acender uma luz indicadora na cabine; apesar de fazer isso também. A primeira etapa é o reconhecimento do acessório. A máquina host D3 reconhece a presença de uma BH130 engatada na máquina. Isso ativa um visor dedicado na máquina para permitir a seleção de opções para a BH130. Como um acessório SMART, a BH130 permite a troca de padrão. Isto é, as funções dos joysticks da máquina são redefinidas para atuarem no acessório.
Usadas em aplicações típicas para retroescavadeiras, tais como escavação de fundações, porões e valas de drenagem, valetamento em geral, aterramento e manutenção de encostas e aterros em construções, indústria e ambientes de paisagismo.
Permite ao operador usar a BH130 na segurança do interior da cabine, sem a necessidade de remover a porta ou outros componentes.
O acessório de escavadeira Cat® de 3 ton (diâmetro de pino de 35-35 mm) pode ser facilmente utilizado com a BH130.
Com a Retroescavadeira BH130 SMART engatada, a máquina host tem dois modos: Modo de Controle de Máquina e Modo de Controle de Acessório.
As tubulações hidráulicas auxiliares fornecem fluxo auxiliar para a extremidade do braço, para operação de martelos, brocas, caçambas para limpeza de valas, polegares e compactadores de chapa vibratória de Miniescavadeiras Hidráulicas.
O operador pode mudar facilmente o padrão de controle da retroescavadeira de acordo com sua preferência. (Retroescavadeira SAE, Escavadeira ISO). Na BH130, uma luz de modo acesa à esquerda indica o modo de padrão de Retroescavadeira, e uma luz de modo acesa à direita indica o modo de escavadeira.
A BH130 é fornecida com recursos de montagem padrão para o polegar.
Operado por sistema hidráulico, o acessório da retroescavadeira pode alternar entre a esquerda e a direita com rapidez e facilidade, sem necessidade de sair da cabine. O sistema permite que a retroescavadeira seja usada próximo de paredes e outros obstáculos.
Uma ferramenta montada e protegida dos elementos, esse suporte inclui todos os manuais de operação e guias de manutenção exigidos para a operação adequada do equipamento.